Pakning og afsendelse af log-filer for klassens timer

Distriktsadministratoren skal med jævne mellemrum rapportere brug til finansieringskilden af hensyn til revision. Når der kræves filer, kan lærere nemt zippe sessionsfilerne og sende dem til fil-administratoren. Zipfilerne beholder formatet og afhængigheden af aktivitetsfilerne, og inkluderer et standard filnavn, som identificerer filnavnet for administratoren.

Gennemfør de følgende trin for at pakken filerne i mappen SessionLogs i en zipfil og sende filen til administratoren.

1. Fra Indholdsarbejdsområde, klik på Fil > Pak log-filer for klassens timer.

Bemærk: Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis mappen SessionLogs er blevet oprettet.

Indholdet af den tidligere sessions log-fil er gemt. Efterfølgende sessionsdata vil blive tilføjet til de eksisterende filer i den samme mappe, som i den tidligere session.

Softwaren pakker filerne i en zipfil og giver den et standardnavn (TI_PKG_SessionLogs_DDMMÅÅÅÅ). Dialogfeltet for Log-fil pakken åbnes.

2. Klik på Ja for at gå til den placering, hvor zipfilen blev gemt.

Windows® Explorer (eller Finder) bliver åbnet. Zipfilen er på det samme sted som SessionLogs-mappen.

PC:
...\Mine dokumenter\Min TI-Nspire CX CAS Premium Teacher Software\

Mac®:
.../Dokumenter/Min TI-Nspire CX CAS Premium Teacher Software/

3. Send zipfilen via e-mail til administratoren.

Data vedhæftes til den eksisterende fil, hver gang du starter en ny session. Hvis du ikke længere har brug for informationen, efter at filerne er sendt til administratoren, så fjern dem fra SessionLogs-mappen og behold zipfilen. Systemet vil generere nye filer næste gang du starter en ny session.