Anvendelse af Tryk-for-Test
Bestemmelserne og vejledningerne i forbindelse med mange prøver på internationalt og nationalt plan tillader eller kræver, at eleverne anvender håndholdte TI-Nspire™ ved prøver og eksaminer. Med Tryk-for-test kan man hurtigt gøre elevernes håndholdte enheder klar til prøver, hvor brugen af applikationer, programmer og andre filer er forbudt. Når en håndholdt er i Tryk-for-Test tilstand, kan eleverne ikke åbne eksisterende mapper, dokumenter og Kladde-data. Elever, der bruger TI-Nspire™ CX-C-håndholdte enheder, har ikke adgang til den kinesisk-engelske ordbog.
Tryk-for-Test deaktiverer midlertidigt dokumenter og visse funktioner i de håndholdtes applikationer. Efter prøven kan disse dokumenter og funktioner nemt gendannes til undervisningsbrug.
Funktionen Tryk-for-test er tilgængelig på følgende TI-Nspire™-håndholdte enheder:
| • | TI-Nspire™ og TI-Nspire™ CAS-håndholdte enheder med OS-version 1.3 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX og TI-Nspire™ CX CAS-håndholdte enheder med OS-version 3.0 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX-C og TI-Nspire™ CX-C CAS-håndholdte enheder med OS-version 3.1 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CM-C og TI-Nspire™ CM-C CAS-håndholdte enheder med OS-version 3.1 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX II og TI-Nspire™ CX II CAS håndholdte enheder med OS version 5.0 eller højere |
| • | TI-Nspire™ CX II-T og TI-Nspire™ CX II-T CAS håndholdte enheder med OS version 5.0 eller højere. |
Tryk-for-test findes også i TI-84 Plus-tilstand, når du anvender en TI-Nspire™-håndholdt enhed, der tillader, at du skifter mellem TI‑Nspire™-tastaturet og TI-84 Plus-tastaturet. For yderligere oplysninger se Tryk-for-Test til TI-84 Plus-tilstand.
Bemærk: Visse amerikanske stater tillader kun brug af TI-Nspire™ i TI-84-tilstand. For at finde ud af om din stat tillader TI-Nspire™-teknologi, henvises der til statens/provinsens info-websted på adressen education.ti.com/go/testprep.
Emnelinks
Sådan åbnes Tryk-for-test-tilstand ved at Vælge begrænsninger
Sådan åbnes Tryk-for-test-tilstand med en Testkode
Rydning af Data i Tryk-for-Test-tilstand
Gennemse Begrænsninger i Tryk-for-Test tilstand
Betjening af den håndholdte enhed i Tryk-for-Test tilstand
Arbejde med dokumenter i Tryk-for-Test tilstand
Sådan overfører du Tryk-for-Test-begrænsninger
Afslutter Tryk-for-Test Tilstand
Annuller Tryk-for-Test på flere håndholdte