Ændring af dokumentindstillinger

Dokumentindstillinger styrer, hvordan alle tal, inklusive elementer i matricer og lister, vises i TI-Nspire™- og PublishView™-dokumenter. Du kan ændre standardindstillingerne på et hvilket som helst tidspunkt, og du kan angive indstillinger for et bestemt dokument.

Ændring af dokumentindstillinger

1. Opret et nyt dokument eller åbn et eksisterende.
2. Fra TI-Nspire™-menuen Fil skal du vælge Indstillinger > Dokumentindstillinger.

Dialogboksen Dokumentindstillinger åbnes.

Første gang dokumentindstillingerne åbnes, vises standardindstillingerne.

3. Tryk på Tab eller brug musen til at gå gennem listen med indstillinger. Klik på ¤ for at åbne rullemenuen og se de tilgængelige værdier for hver indstilling.

Felt

Værdier

Vis cifre

Flydende
Flydende1 - Flydende12
Fast0 - Fast12

Vinkel

Radian
Grad
Nygrad

Eksponentielt format

Normal
Videnskabelig
Teknisk

Reel eller kompleks

Reel
Rektangulær
Polær

Beregningstype

Automatisk
Eksakt
Tilnærmet

Bemærk: I automatisk tilstand vises et resultat, der ikke er et helt tal, som en brøk, undtagen hvis der anvendes et decimalpunktum i opgaven. I eksakt tilstand (kun CAS) vises et resultat, der ikke er et heltal, som en brøk eller et symbol, undtagen hvis der anvendes et decimalpunktum i opgaven.

Eksakt aritmetik

Til
Fra

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte eksakt aritmetik.

CAS-tilstand

Til
Eksakt aritmetik
Fra

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte CAS-enheder og CAS-software.

Vektorformat

Rektangulær
Cylindrisk
Sfærisk

Talsystem

Decimal
Hex
Binær

Enhedssystem

SI
Eng/US

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte CAS-enheder og CAS-software.

4. Klik på den ønskede indstilling.
5. Vælg en af følgende muligheder:
For at anvende indstillingerne til at åbne dokumentet og til Scratchpad, og til at gemme som standard for nye programmer, skal du klikke på OK.
Klik på Annuller for at lukke dialogboksen uden at foretage nogen ændringer.