Placering af håndholdte i dockingstationer

1. Justér stikket i bunden af den håndholdte ud for stikket på dockingstationen. Når dockingstationens forside vender fremad (så du kan se TI-Nspire™-logoet), sættes de håndholdte i pladsen, så tastaturet vender mod højre.
2. Tryk den håndholdte ned i pladsen. Du mærker en let modstand og hører et lille "plop" når den håndholdte sidder på plads.

Når en håndholdt sidder rigtigt på plads:

Overførselsstatuslampen blinker fem gange for at vise, at en håndholdt er tilsluttet.
Batteristatuslampen lyser for at vise, at den håndholdte sidder rigtigt.

Hvis dockingstationen er tilsluttet strøm, tændes de håndholdte automatisk, når de sættes i pladsen.

Pladserne i TI-Nspire™-dockingstationen er brede nok til at rumme en håndholdt med et påsat glideskab. Hvis du sætter en håndholdt uden frontplade i en plads, vil du bemærke, at der er plads til, at den kan "rokke". Da pladsen er stor nok til at rumme en frontplade, kan den håndholdte komme til at sidde forkert. Hvis den håndholdte er sat forkert i dockingstationen, oplades batteriet ikke, og overførslen kan ikke gennemføres.

 

Den håndholdte sidder korrekt.

Den håndholdte sidder forkert.

Når en dockingstation er helt fyldt op med 10 håndholdte, vejer den cirka 5-6 kilo. Hvis du flytter en dockingstation, skal du altid løfte den med begge hænder. Hvis den vippes for meget, kan de håndholdte falde ud af dockingstationen.