Om dataopsamlingsenheder

Du kan vælge mellem en række sensorer og tilslutningsenheder til opsamling af data, mens du kører Vernier DataQuest™-applikationen med TI-Nspire™ software.

Tilslutningsenheder med flere kanaler

Tilslutningsenheder med flere kanaler gør det muligt for dig at forbinde mere end én sensor ad gangen.

Tilslutningsenhed

Beskrivelse

Texas Instruments TI-Nspire™ Lab-holder

Denne sensor kan bruges sammen med en håndholdt, en computer eller som en separat sensor .

Denne tilslutningsenhed gør det muligt for dig at forbinde og bruge fra en til fem sensorer samtidigt. Den kan bruges i laboratoriet online eller til opsamling offline fra en fjern beliggenhed.

Lab-holderen understøtter to digitale sensorer og tre analoge sensorer.

Lab-holderen understøtter også sensorer, der opsamler meget store datamængder, såsom en pulsmåler med håndtag eller en blodtrykssensor.

Efter anvendelse af lab-holderen som en ekstern sensor, kan du downloade data til enten en håndholdt eller en computer.

Tilslutningsenheder med én kanal

Tilslutningsenheder med én kanal kan kun forbindes til én sensor ad gangen. Disse sensorer har enten et mini USB-stik til brug med en håndholdt eller et standard USB-stik til brug med en computer. For en komplet liste over kompatible sensorer henvises der til Kompatible sensorer.

Tilslutningsenhed

Beskrivelse

Vernier EasyLink®

Denne tilslutningsenhed bruges sammen med håndholdte. Den har et mini USB-stik, så den kan sættes direkte i den håndholdte.

Forbind sensorer til Vernier EasyLink® for at:

Måle barometertryk.
Måle saltholdigheden i en opløsning.
Undersøge sammenhængen mellem tryk og volumen (Boyles lov).

Vernier Go!Link®

Denne tilslutningsenhed bruges sammen med computere. Den har et standard USB-stik, så den kan sættes i en Windows®- eller Mac®-computer.

Forbind sensorer til Vernier GoLink® for at:

Måle syreindholdet eller alkalinitet (carbonat-ioner og bicarbonat-ioner) i en opløsning.
Overvåge drivhusgasser.
Måle lydniveau i decibel.

Sensortyper

Analoge sensorer. Temperatur-, lys-, pH- og spændingssensorer er analoge sensorer og virker kun sammen med en tilslutningsenhed.
Digitale sensorer. Fotoceller, GM-tællere og dråbetællere er digitale sensorer. Disse sensorer kan udelukkende bruges med TI-Nspire™-lab-holderen.
Sensorer med direkte USB-tilslutning. Disse sensorer kan forbindes direkte til en håndholdt enhed eller en computer og virker derfor også uden en tilslutningsenhed.

Sensorer til håndholdte enheder

Den følgende liste indeholder nogle af de sensorer, du kan bruge med en håndholdt.

Sensor

Beskrivelse

Texas Instruments CBR 2™

Denne analoge sensor kan forbindes direkte til TI-Nspire™ CX II-håndholdte via en mini USB-port. Den bruges til at undersøge og fremstille grafer knyttet til bevægelser.

Denne sensor starter automatisk Vernier DataQuest™-applikationen, når du forbinder den til en håndholdt. Dataopsamling starter, når du vælger funktionen Gå langs en graf.

Denne sensor opsamler op til 200 data i sekundet.

Brug denne sensor til at:

Måle position og hastighed for en person eller et objekt..
Måle et objekts acceleration.

Vernier EasyTemp®-temperatursensor

Denne analoge sensor kan forbindes direkte til TI-Nspire™ CX II-håndholdte via en mini USB-port og bruges til at opsamle temperaturer. Du kan lave eksperimenter for at:

Opsamle vejrdata.
Registrere temperatursvingninger, der skyldes kemiske reaktioner.
Undersøge varmestrømnming.

Sensorer til computere

Den følgende tabel indeholder en liste over nogle af de sensorer, du kan bruge med en computer.

Sensor

Beskrivelse

Vernier Go!Temp®-temperatursensor

Denne analoge sensor kan forbindes til computerens USB-port og bruges til at opsamle temperaturer.

Du kan bruge denne sensor til at:

Opsamle vejrdata.
Registrere temperatursvingninger, der skyldes kemiske reaktioner.
Undersøge varmestrømnming.

Vernier Go!®Motion-bevægelsesdetektor

Denne analoge sensor kan forbindes til computerens USB-port og bruges til at måle acceleration, hastighed og position.

Brug denne sensor til at:

Måle position og hastighed for en person eller et objekt..
Måle et objekts acceleration.

Kompatible sensorer

De følgende sensorer kan anvendes sammen med applikationen Vernier DataQuest™.

25-g Accelerometer
Spændingssensor 30V
3 dim. Accelerometer
Accelerometer 5g
CBR 2™ (bevægelsessensor) – kan forbindes direkte til en håndholdts USB-port
Go!Motion® (bevægelsessensor) – kan forbindes direkte til computerens USB-port
Termoføler rustfri m/30m ledning
Termoføler rustfri
Overfladetemperatursensor
Ionselektiv elektrode Ammonium
Anemometer
Barometer
Blodtrykssensor
C02-gassensor
Ionselektiv elektrode Calcium 
Ladningssensor
Ionselektiv  elektrode Chlorid
Kolorimeter
Ledningsevnesensor
Strømsensor 10A
Strømsensor
Differentiel spændingssensor
GM Vernier sensor
Iltsensor - væske
Kraftsensor
EasyTemp® – kan forbindes direkte til en håndholdts USB-port
EKG-sensor
pH-Elektrode Forstærker BNC
Flowsensor
Kraftplatform
Gastryksensor
Go!Temp® – kan forbindes direkte til computerens USB-port
Håndtryksdynamometer
Pulsmåler med håndtag
Instrumentforstærker
Lyssensor
Magnetfeltssensor
Smeltepunktsapparat
Mikrofon
Ionselektiv elektrode Nitrat 
Iltsensor - gas
Redoxsensor
pH-sensor
Relativ Fugtighedssensor
Respirationsbælte (kræver gastryksensor)
Rotationssensor
Salinitetssensor
Jordfugtighedssensor
Lydniveaumåler
Spirometer
Termoføler type "K" 
TI-Light – sælges kun med CBL 2™
TI-Temp – sælges kun med CBL 2™
TI-Voltage – sælges kun med CBL 2™
pH-sensor Tris-kompatibel
Turbiditetssensor
UV-sensor A
UV-sensor B
Vernier konstantstrømssystem
Dråbetæller
Infrarødt termometer
Ultralydssensor (bevægelsesdetektor)
Vernier fotocelle
Spændingssensor
Temperatursensor -20+330 °C