Afsendelse af filer til håndholdte enheder
Du kan overføre aktiviteter, mapper, lektionspakker og understøttede filer fra en computer til forbundne håndholdte enheder, fra en forbundet håndholdt enhed til en anden, eller fra en forbundet håndholdt enhed til alle forbundne håndholdte enheder.
Elementer, der kan overføres, omfatter:
| • | mapper |
| • | Understøttede filer |
.tcc
.tco
.tcc2
.tco2
.tilb
.tns
I indholdsarbejdsområdet kan du sende en aktivitet fra webindholds-linket til forbundne håndholdte enheder.
| 1. | Brug arbejdsområdevælgeren til at vælge indholdsarbejdsområdet. |
| 2. | Klik på 'Webindhold' i ressourceruden |
| 3. | Klik på den aktivitet, du ønsker at sende til de forbundne håndholdte enheder. |
| 4. | Brug en af følgende muligheder til at sende filen til de valgte håndholdte enheder: |
| • | Træk filen til 'Valgte håndholdte enheder'-mærkaten for at overføre filen til alle forbundne håndholdte enheder. Overfør filen til en bestemt håndholdt enhed ved at trække filen til navnet for den pågældende håndholdte enhed. |
| • | Overfør filen ved at bruge overførselsværktøjet: |
Bemærk: Du kan ikke bruge overførselsværktøjet til at overføre filer til håndholdte enheder, mens der er en lektion i gang.
| 5. | På værktøjslinjen skal du klikke på |
—eller—
Klik på
og vælg derefter Send til forbundne håndholdte enheder.
Overførselsværktøjet åbnes.
| 6. | Vælg filen og klik på Start overførsel. |
De valgte filer og mapper overføres til de valgte håndholdte enheder.
| 7. | Når overførslen er fuldført, lukkes overførselsværktøjet. |
Du kan sende en fil til alle forbundne håndholdte enheder, når en lektion ikke er i gang. Følg følgende trin for at overføre filer eller mapper fra en forbundet håndholdt enhed eller fra computeren til alle de forbundne håndholdte enheder:
| 1. | Brug arbejdsområdevælgeren til at vælge indholdsarbejdsområdet. |
| 2. | Vælg de filer eller mapper, du ønsker at overføre fra ressourceruden. |
Bemærk: Du kan vælge filer fra computerindhold, webindhold eller forbundne håndholdte enheder.
| 3. | Klik på og klik derefter på Send til forbundne håndholdte enheder. |
Vinduet 'Overførselsværktøj' åbnes
| 4. | Klik på Start overførsel. |
Bemærk: Klik på Tilføj til overførselsliste for at føje filer til overførselslisten.
De valgte filer og mapper overføres til de forbundne håndholdte enheder. Som standard overføres filerne til en mappe på den håndholdte enhed med navnet Overførsler-mm-dd-åå.
Hvis der er flere håndholdte enheder forbundet, kan du sende en mappe eller fil fra en håndholdt enhed til en anden håndholdt enhed på listen over forbundne håndholdte enheder i ressourceruden.
| 1. | Brug arbejdsområdevælgeren til at vælge indholdsarbejdsområdet. |
| 2. | I ressourceruden klikker du på den håndholdte enhed, der indeholder de filer, du ønsker at overføre. Filerne på den håndholdte enhed ses i indholdsruden. |
| 3. | Klik på den fil eller mappe, du ønsker at sende. |
| 4. | Træk filen over til en anden håndholdt enhed på listen over forbundne håndholdte enheder. |
Bemærk: Du kan også kopiere og indsætte en fil fra én håndholdt enhed til en anden.
At sende en aktivitet til en forbunden håndholdt enhed