Installation af en OS-opdatering
Bemærk: Luk alle dokumenter på den håndholdte enhed inden opdatering af dens operativsystem (OS) for at undgå at miste ikke-gemte data. OS-opdateringen erstatter eller fjerner ikke tidligere gemte dokumenter.
OS'et på en ny håndholdt enhed leveres sammen med installationsprogrammet, som anbringer OS på en standardplacering såsom: C:\mydocuments\TI‑Nspire\downloads.
Gå til education.ti.com/latest for at downloade de nyeste OS-filer.
Bemærk: Du kan installere OS-opdateringer på tilsluttede håndholdte enheder fra Indholdsarbejdsområdet når som helst.
| 1. | Sørg for, at din computer er forbundet til internettet. |
| 2. | Vis alle opkoblede håndholdte ved at klikke på pilen ved siden af opkoblede håndholdte TI‑Nspire™-enheder i ruden Ressourcer. |
|
Bemærk: Et obs Den håndholdte enhed behøver en OS-opdatering. |
| 3. | Hold musen over den håndholdte TI-Nspire™-enhed, som du ønsker at opdatere, og højreklik så. |
| 4. | Klik på Se efter OS-opdatering. |
Dialogboksen Se efter OS-opdatering åbnes.
| 5. | Klik på Luk for at annullere installationen, eller klik på Fortsæt og følg opfordringen om at installere OS'et på den håndholdte enhed. |
Når opdateringen er gennemført, genstartes den håndholdte enhed automatisk.
Bemærk: Luk alle dokumenter på den håndholdte enhed inden opdatering af dens operativsystem (OS) for at undgå at miste ikke-gemte data. OS-opdateringen erstatter eller fjerner ikke tidligere gemte dokumenter.
| 1. | Klik på Opkoblede håndholdte TI‑Nspire™-enheder i ruden Ressourcer. |
| 2. | Markér alle de håndholdte enheder, du ønsker at opdatere, i Indholdsruden. |
| 3. | Klik på Værktøjer > Installer OS. |
Dialogboksen OS-installation åbnes.
| 4. | Klik på Tilføj OS-fil. |
Dialogboksen Tilføj til overførselsliste åbnes.
| 5. | Vælg de relevante OS-filer. |
| • | Vælg TI‑Nspire.tco for at opdatere en TI‑Nspire™ CX-håndholdt. |
| • | Vælg TI‑Nspire.tcc for at opdatere en TI‑Nspire™ CX CAS-håndholdt. |
| • | Vælg TI‑Nspire.tco2 for at opdatere en håndholdt TI‑Nspire™ CX II-enhed. |
| • | Vælg TI‑Nspire.tcc2 for at opdatere en håndholdt TI‑Nspire™ CX II CAS-enhed. |
| • | Vælg TI‑Nspire.tct2 for at opdatere en håndholdt TI‑Nspire™ CX II‑T-enhed. |
| 6. | Klik på Vælg. |
OS-installation vises igen med dine valgte OS-filer.
| 7. | Klik på Installer OS. |
Oplysningerne om OS-versionen opdateres, og dialogboksen Vælg OS-fil til håndholdt enhed vises igen, så der kan vælges videre.
OS-opdatering på en enkelt håndholdt enhed
-symbol ved siden af en håndholdt enheds navn betyder: