Håndtering af uopfordrede handlinger
Når en elev, der er logget på en klassesession, sender dig en fil, der ikke er en del af en indsamling, oprettes en uopfordret handling.
Disse filer, der gemmes i en database, vises i klasseloggen, indtil de fjernes.
Uopfordrede handlinger døbes "Uopfordret" efterfulgt af måned og dato. Hver klassesession indeholder alle de .tns- og .tnsp-filer, der er modtaget fra eleverne, i en portfolio med navnet Uopfordret.
De seneste uopfordrede handlinger vises øverst i klasseloggen med de nyeste filer, der er afsendt af en elev under en klassesession. Under næste klassesession vises nyere tilkomne uopfordrede handlinger i klasseloggen over den tidligere handling.
Sådan åbnes uopfordrede handlinger:
| 1. | Dobbeltklik på handlingen, eller højreklik og vælg Registrer elementegenskaber. |
Dialogboksen Uopfordret åbnes. Som standard markeres ingen af filerne i mappen med uopfordrede handlinger.
| 2. | I dialogboksen Uopfordret kan du vise et eller flere elementer, gemme elementerne i portfolioarbejdsområdet, fjerne elementerne, eksportere elementerne til en anden filplacering eller undlade at foretage dig noget. |
| 1. | Klik på dialogboksen Uopfordret, klik på afkrydsningsfeltet til venstre for de elementer, du vil vise. |
Bemærk: Du kan også klikke på ikonet Vis ved siden af elementet for hurtigt at åbne det.
| 2. | Klik på Vis. |
Elementerne åbnes i skrivebeskyttet tilstand.
Uopfordrede handlinger forbliver i klasseloggen indtil du fjerner dem. Selv hvis du har eksporteret eller gemt elementer, fortsætter den uopfordrede handling med at blive vist, til du fjerner den. Sådan fjernes elementer fra en uopfordret handling:
| 1. | Dobbeltklik i klasseloggen på den uopfordrede handling for at åbne den. |
| 2. | Klik på dialogboksen Uopfordret, klik på afkrydsningsfeltet til venstre for de elementer, du vil fjerne. |
| 3. | Klik på Fjern. |
Du kan eksportere elementer fra databasen til filsystemet. Sådan eksporteres elementer fra en mappe med uopfordrede handlinger:
| 1. | Dobbeltklik i klasseloggen på den uopfordrede handling for at åbne den. |
| 2. | Marker de filer, du vil eksportere. |
| 3. | Klik på Eksportér. |
Der åbnes en stifinder.
| 4. | Vælg stedet til placering af eksporten. |
| 5. | Klik på Vælg portfolio. |
Gennemsyn og åbning af uopfordrede handlinger