Konstanter og værdier

Det følgende skema oplister konstanter og deres værdier, som er tilgængelige, når der udføres enhedskonvertering. De kan indtastes manuelt eller vælges via Konstant listen i Værktøjer > Enhedskonverteringer (Håndholdt: Tryk k 3).

Konstant

Navn

Værdi

_c

Lysets hastighed

299792458 _m/_s

_Cc

Coulombs konstant

8987551787.3682 _m/_F

_Fc

Faradays konstant

96485.33289 _coul/_mol

_g

Tyngdeaccelerationen

9.80665 _m/_s2

_Gc

Tyngdekonstant

6.67408E-11 _m3/_kg/_s2

_h

Plancks konstant

6.626070040E-34 _J _s

_k

Boltzmanns konstant

1.38064852E-23 _J/_¡K

_m0

Vakuumpermeabiliteten

1.2566370614359E-6 _N/_A2

_mb

Bohr-magneton

9.274009994E-24 _J _m2/_Wb

_Me

Elektronens hvilemasse

9.10938356E-31 _kg

_Mm

Myonens masse

1.883531594E-28 _kg

_Mn

Neutronens hvilemasse

1.674927471E-27 _kg

_Mp

Protonens hvilemasse

1.672621898E-27 _kg

_Na

Avogadros konstant

6.022140857E23 /_mol

_q

Elementarladningen

1.6021766208E-19 _coul

_Rb

Bohr-radius

5.2917721067E-11 _m

_Rc

Gaskonstanten

8.3144598 _J/_mol/_¡K

_Rdb

Rydbergs konstant

10973731.568508/_m

_Re

Elektronradius

2.8179403227E-15 _m

_u

Atommasse

1.660539040E-27 _kg

_Vm

Det molare volumen

2.2413962E-2 _m3/_mol

_H0

Permittivitet for et vakuum (konstant)

8.8541878176204E-12 _F/_m

_s

Stefan-Boltzmanns konstant

5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4

_f0

Magnetisk fluxkvantum

2.067833831E-15 _Wb