Om naar een optie te bladeren en deze te selecteren in de CATALOGUS, dient u deze stappen te volgen.
| 1. | Druk op y Nom de CATALOGUS weer te geven. |
De 4 in de eerste kolom is de selectiecursor.
| 2. | Druk op † of } om door de CATALOGUS te scrollen tot de selectiecursor naar de gewenste optie wijst. |
| • | Om naar de eerste optie te springen die met een specifieke letter begint, dient u op de letter te drukken; alfabetische vergrendeling is geactiveerd. |
| • | Opties die beginnen met een cijfer staan in alfabetische volgorde overeenkomstig de eerste letter na het cijfer. Bijvoorbeeld 2‑PropZTest( staat tussen de opties die met de letter P beginnen. |
| • | De functies die als symbolen worden weergegeven, zoals +, L1, < en $(, volgen na de laatste optie die met Z begint. Druk op [q] om naar het eerste symbool ! te springen. |
| 3. | Druk op Í om de optie op het huidige scherm te plakken. |
Opmerking:
| • | Druk bovenaan het menu CATALOG op } om naar het einde van het menu te gaan. Druk onderaan op † om naar het begin van het menu te gaan. |
| • | Als uw |
|
|
|