You are here:TI-84 Plus T eGuide > Graphing Calculator > Reference Guide for the TI-84 Plus T Graphing Calculator > T

T

tan(

 

tan(waarde)

Geeft de tangens van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

tanL1(

 

tanL1(waarde)

Geeft de boogtangens van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

tanh(

 

tanh(waarde)

Geeft de hyperbolische tangens van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

tanhL1(

 

tanhL1(waarde)

Geeft de hyperbolische boogtangens van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

tDichth(

 

tDichth(ondergrens,bovengrens,df)

Berekent de student-t-kansverdeling tussen ondergrens en bovengrens voor het gespecificeerde aantal vrijheidsgraden df.

Tegelijk

 

Tegelijk

Stelt de grafiekmodus in op het gelijktijdig tekenen van de grafieken van functies.

TekenF

 

TekenFuitdrukking

Tekent uitdrukking (in termen van X) op de grafiek in de aangegeven

TekenInv

 

TekenInvuitdrukking

Tekent de inverse van uitdrukking door het plotten van X-waarden op de y-as en Y-waarden op de x-as met een aangegeven

Tekst(

 

Tekst(rij,kolom,tekst1,tekst2,...,tekst n)

Schrijft tekst in een grafiek beginnende bij pixel (rij,kolom), waar 0  rij  164 en 0  kolom  264.

Volledige modus, rij moet <=148; kolom moet 256 zijn

Horizontale modus, rij moet <=66 en kolom moet <=256 zijn

G-T-modus, rij moet rij <=126; kolom moet 176 zijn

Then

 

Then
zie If:Then

Tijd

 

Tijd

Stelt het plotten van grafieken van getallenrijen in op plotten volgens tijd.

tijdCnv(

 

tijdCnv(seconden)

Zet seconden om naar tijdseenheden die gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd De lijst is in {dagen,uren,minuten,seconden} opmaak.

TInterval

 

TInterval[lijstnaam,freqlijst,betrouwbaarheidsniveau]
(Gegevenslijst als invoer)

Berekent een t-betrouwbaarheidsinterval.

TInterval

 

TIntervalv,Sx,n[,betrouwbaarheidsinterval]
(statistische grootheden als invoer)

Berekent een t-betrouwbaarheidsinterval.

toetscode

 

toetscode

Geeft de toetscode voor de huidige toetsaanslag of 0 als er geen toets wordt ingedrukt.

toeval

 

toeval[(aantalpogingen)]

Geeft een toevalsgetal tussen 0 en 1 voor een gespecificeerd aantalpogingen.

toevalBin(

 

toevalBin(aantalpogingen,kans[,aantalsimulaties])

Genereert en toont een reëel toevalsgetal uit een gespecificeerde binomiale verdeling.

toevalM(

 

toevalM(rijen,kolommen)

Geeft een willekeurige matrix van rijen × kolommen.

Max. rijen x kolommen = 400 matrixelementen.

toevalNorm(

 

toevalNorm(m,s[,aantalpogingen])

Genereert en toont een willekeurig reëel getal uit een gespecificeerde normale verdeling bepaald door m en s voor een gespecificeerd aantalpogingen.

Toon

 

Toon

Geeft het hoofdscherm weer.

Toon

 

Toon[waardeA,waardeB,waardeC,...,waarde n]

Geeft iedere waarde weer.

ToonGrafiek

 

ToonGrafiek

Toont de grafiek.

ToonTabel

 

ToonTabel

Toont de tabel.

T-toets

 

T-toetsm0[,lijstnaam,freqlijst,alternatief,tekenvlag])
(Gegevenslijst als invoer)

Voert een t-toets uit met frequentie freqlijst. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

T-toets

 

T-toetsm0,v,Sx,n[,alternatief,tekenvlag])

Voert een t-toets uit met frequentie freqlijst. alternatief=L1 is < ; alternatief=0 is ă; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

tVerd(

 

tVerd(x,df)

Berekent de kansdichtheidsfunctie (pdf) voor de Student-t-verdeling bij een gespecificeerde x-waarde met een gespecificeerd aantal vrijheidsgraden df.

tvm_FV

 

tvm_FV[(Ú,æ,PV,PMT,P/Y,C/Y)]

Berekent de toekomstige waarde.

tvm_æ

 

tvm_æ[(Ú,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)]

Berekent het jaarlijkse rentepercentage.

tvm_Ú

 

tvm_Ú[(æ,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)]

Berekent het aantal betalingstermijnen.

tvm_Pmt

 

tvm_Pmt[(Ú,æ,PV,FV,P/Y,C/Y)]

Berekent het bedrag van iedere betaling.

tvm_PV

 

tvm_PV[(Ú,æ,PMT,FV,P/Y,C/Y)]

Berekent de huidige waarde.