You are here:TI-84 Plus T eGuide > Graphing Calculator > Reference Guide for the TI-84 Plus T Graphing Calculator > S

S

Selecteer(

 

Selecteer(Xlijstnaam,Ylijstnaam)

Selecteert een of meer specifieke gegevenspunten in een scatterplot of xyLijn plot (alleen) en slaat dan de geselecteerde gegevenspunten op in twee nieuwe lijsten, Xlijstnaam en Ylijstnaam.

Send(

 

Send(variabele)

Verzendt een variabele naar een apparaat dat via een USB is aangesloten. Het apparaat dat gebruikt wordt, regelt hoe deze functionaliteit moet worden gebruikt.

sin(

 

sin(waarde)

Geeft de sinus van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

sinL1(

 

sinL1(waarde)

Geeft de boogsinus van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

sinh(

 

sinh(waarde)

Geeft de hyperbolische sinus van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

sinhL1 (

 

sinhL1 (waarde)

Geeft de hyperbolische boogsinus van een reëel getal, uitdrukking of lijst.

SinReg

 

SinReg [iteraties,Xlijstnaam,Ylijstnaam,periode,regvgl]

Probeert iteraties keer om een sinusoïde regressie te berekenen voor Xlijstnaam en Ylijstnaam met een periode als schatting en slaat de regressievergelijking op in regvgl.

SlaOpAfb!

 

SlaOpAfb: waarde!variabele

Slaat waarde in variabele op.

SlaopGDB

 

SlaopGDBn

Slaat huidige grafiek in database GDBn op.

som(

 

som(lijst[,start,einde])

Geeft de som van de elementen van lijst vanaf start tot eind.

SorteerNeer(

 

SorteerNeer(

.

SorteerOp(

 

SorteerOp(lijstnaam)

Sorteert elementen van lijstnaam in oplopende volgorde.

SorteerOp(

 

SorteerOp(sleutellijstnaam,afh.lijst1[,afh.lijst2,...,afh.lijst n])

Sorteert elementen van de sleutellijstnaam in oplopende volgorde en sorteert elke afh.lijst als een afhankelijke lijst.

startTmr

 

startTmr

Start de kloktimer. Sla de weergegeven waarde op of noteer deze en gebruik de waarde als het argument voor TmrContr( ) om de verstreken tijd te controleren.

stdDev(

 

stdDev(lijst[,freqlijst])

Geeft de standaardafwijking van de elementen in lijst met frequentie freqlijst.

stelDat(

 

stelDat(jaar,maand,dag)

Stelt de datum in met de opmaak jaar, maand en dag. Het jaar moet bestaan uit 4 cijfers; maand en dag kunnen uit 1 of 2 cijfers bestaan.

stelDtNt(

 

stelDtNt(geheel getal)

Stelt de datumopmaak in.

1 = M/D/J
2 = D/M/J
3 = J/M/D

stelTijd(

 

stelTijd(geheel getal)

Stelt de tijdnotatie in.

12 = 12-uursweergave
24 = 24-uursweergave

Stip-Dik

 

Stip-Dik

Activeert de plotmodus; zet alle instellingen van de grafiekstijl in de Y=-editor op Stip-Dik.

Stip-Dun

 

Stip-Dun

Activeert de plotmodus; zet alle instellingen van de grafiekstijl in de Y=-editor op Stip-Dun.

2-StkpÜToets

 

2-StkpÜToets[lijstnaam1,lijstnaam2,freqlijst1,freqlijst2,alternatief,tekenvlag]

Voert een Û-toets met twee steekproeven uit. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

2-StkpÜToets

 

2-StkpÜToetsSx1,n1,Sx2,n2[,alternatief,tekenvlag]

Voert een Û-toets met twee steekproeven uit. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

2-StkpTInt

 

2-StkpTInt[lijstnaam1,lijstnaam2,freqlijst1,freqlijst2,betrouwbaarheidsniveau,gepoold]
(Gegevenslijst als invoer)

Berekent een t-betrouwbaarheidsinterval met twee steekproeven. gepoold=1 poolt de varianties; gepoold=0 poolt de varianties niet.

2-StkpTInt

 

2-StkpTIntv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,betrouwbaarheidsniveau,gepoold]
(statistische grootheden als invoer)

Berekent een t-betrouwbaarheidsinterval met twee steekproeven. gepoold=1 poolt de varianties; gepoold=0 poolt niet de varianties.

2-StkpTToets

 

2-StkpTToets [lijstnaam1,lijstnaam2,freqlijst1,freqlijst2,alternatief,gepoold,tekenvlag])

Berekent een t-toets met twee steekproeven. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. gepoold=1 poolt de varianties; gepoold=0 poolt de varianties niet. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

2-StkpTToets(

 

2-StkpTToets(v1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,alternatief,gepoold,tekenvlag])

Berekent een t-toets met twee steekproeven. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. gepoold=1 poolt de varianties; gepoold=0 poolt niet de varianties. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

2-StkpZInt(

 

2-StkpZInt(s1,s2[,lijstnaam1,lijstnaam2,freqlijst1,freqlijst2,betrouwbaarheidsniveau])
(Gegevenslijst als invoer)

Berekent een z-betrouwbaarheidsinterval met twee steekproeven.

2-StkpZInt(

 

2-StkpZInt(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,betrouwbaarheidsniveau])
(statistische grootheden als invoer)

Berekent een z-betrouwbaarheidsinterval met twee steekproeven.

2-StkpZToets(

 

2-StkpZToets(s1,s2[,lijstnaam1,lijstnaam2,freqlijst1,freqlijst2,alternatief,tekenvlag])

Berekent een z-toets met twee steekproeven. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

2-StkpZToets(

 

2-StkpZToets(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,alternatief,tekenvlag])

Berekent een z-toets met twee steekproeven. alternatief=L1 is <; alternatief=0 is ƒ; alternatief=1 is >. tekenvlag=1 tekent de resultaten; tekenvlag=0 berekent de resultaten.

Stop

 

Stop

Beëindigt de uitvoering van het programma; keert terug naar het hoofdscherm.

String4Vgl(

 

String4Vgl(string,Y= var)

Zet string om in een vergelijking en slaat deze op in Y= var.