You are here:TI-84 Plus T eGuide > Graphing Calculator > Reference Guide for the TI-84 Plus T Graphing Calculator > M

M

MachtsReg

 

MachtsReg[Xlijstnaam,Ylijstnaam,freqlijst,regvgl]

Berekent een machtsregressie voor Xlijstnaam en Ylijstnaam met frequentie freqlijst en slaat de regressievergelijking op in regvgl.

Matrix4lijst(

 

Matrix4lijst(matrix,lijstnaamA,...,lijstnaam n)

Vult elke lijstnaam met de elementen uit elke kolom van matrix.

Matrix4lijst(

 

Matrix4lijst(matrix,kolom#,lijstnaam)

Vult een lijstnaam met de elementen uit de opgegeven kolom# van matrix.

max(

 

max(waardeA,waardeB)

Geeft de grootste van waardeA en waardeB.

max(

 

max(lijst)

Geeft de grootte van waardeA en waardeB.

max(

 

max(lijst)

Geeft het grootste reële of complexe getal uit lijst.

max(

 

max(lijstA,lijstB)

Geeft een reële of complexe lijst met het grootste van elk paar elementen in lijstA en lijstB.

max(

 

max(waarde,lijst)

Geeft een reële of complexe lijst met de grootste van waarde of elk lijstelement.

mediaan(

 

mediaan(lijst[,freqlijst])

Geeft de mediaan van lijst met frequenties freqlijst.

Med-Med

 

Med-Med [Xlijstnaam,Ylijstnaam,freqlijst,regvgl]

Berekent een mediaan-mediaan regressie voor Xlijstnaam en Ylijstnaam met frequenties freqlijst en slaat de regressievergelijking op in regvgl.

Menu(

 

Menu("titel","tekst1",label1[,...,"tekst7",label7])

Genereert een menu met maximaal zeven opties, terwijl het programma wordt uitgevoerd.

min(

 

min(waardeA,waardeB)

Geeft de kleinste van waardeA en waardeB.

min(

 

min(lijst)

Geeft het kleinste reële of complexe element uit lijst.

min(

 

min(lijstA,lijstB)

Geeft een reële of complexe lijst met het kleinste van elk paar elementen in lijstA en lijstB.

min(

 

min(waarde,lijst)

Geeft een reële of complexe lijst met de kleinste van waarde of elk lijstelement.

ModBoxplot

 

ModBoxplot Plot#(type,Xlijst,[,freqlijst])

Wordt gebruikt als "type" argument in de opdracht.

Waarbij # Plot1, Plot2 of Plot3 geeft.