You are here:TI-84 Plus T eGuide > Graphing Calculator > TI-84 Plus T Graphing Calculator > Stappen voor de numerieke Oplosser

Vergelijkingen oplossen

Druk op »B:Oplosser... om naar de ingebouwde numerieke oplosser en de voorgeladen oplosser voor veeltermvergelijkingen en stelsels van vergelijkingen te gaan, PlySmlt2 App.

Numerieke oplosser

Stappen voor de numerieke Oplosser

1. Voer uw vergelijking in als 0 = uitdrukking en druk op Í.
2. Plaats de cursor op de variabele waarnaar opgelost moet worden.
- Voor dit voorbeeld is de variabele X met opgeslagen waarde 5.
3. Voer een waarde in voor de variabele, die dichtbij uw inschatting van de oplossing ligt.
- Zo nodig bekijkt u de grafiek of tabel van uw vergelijking om de locatie van de oplossing(en) te benaderen.
- (Geavanceerde) Grens – {-1E99, 1E99} staat voor de rekenmachineversie van de reële getallenlijn: {-1x1099, 1x1099}. U kunt dit interval veranderen om in de buurt te komen van de door u de ingeschatte oplossing , in het bijzonder als u meerdere oplossingen verwacht zoals bij een tweedegraads vergelijking.
- Voor veel opgaven hoeft u waarschijnlijk dit interval niet te veranderen. ·
4. Druk op de [ƒ (Í) om de numerieke oplossing van de rekenmachine te vinden .
- De oplossing wordt gemarkeerd door een klein vierkantje naast de variabele.
- De lijn “left-rt=0” geeft de uitdrukking, uitgewerkt voor de berekende oplossing. Met “left-rt=0” wordt bedoeld dat de oplossing voldoet aan de vergelijking “0=eqn”. Als "left-rt" niet gelijk is aan nul, kan de waarde worden geïnterpreteerd om je te vertellen of de berekende oplossing dicht bij de echte oplossing ligt.

Veeltermoplosser

Oplosser Stelsel van vergelijkingen