De TI-84 Plus T gebruikt een volgordesysteem voor bewerkingen met de naam Equation Operating System (EOS™), waarin
| • | de volgorde waarin functies in uitdrukkingen worden ingevoerd en uitgewerkt wordt gedefinieerd |
-en-
| • | waarmee u getallen en functies in een eenvoudige, duidelijke volgorde kunt invoeren. |
EOS™ werkt de functies in een uitdrukking op de volgende manier uit:
|
Volgorde |
Functie |
|
1 |
Functies die voorafgaan aan het argument, zoals sin( of log( |
|
2 |
Functies die na het argument worden ingevoerd, zoals 2, -1, !, ¡, r en conversies |
|
3 |
Machten en wortels, zoals 25 of |
|
4 |
Permutaties (nPr) en combinaties (nCr) |
|
5 |
Vermenigvuldiging, impliciete vermenigvuldiging en deling |
|
6 |
Optellen en Aftrekken |
|
7 |
Relationele functies, zoals > of |
|
8 |
Logische operator and |
|
9 |
Logische operatoren or en xor |
Opmerking: binnen een prioriteitsniveau werkt EOS™ functies van links naar rechts uit. Berekeningen tussen haakjes worden het eerst uitgewerkt. Een getal in wetenschappelijke of ingenieursnotatie, 2,34â6, wordt geïnterpreteerd als (2,3x106) tussen haakjes, dus het getal behoudt de juiste waarde tijdens de EOS™-berekening.
De TI-84 Plus T herkent impliciete vermenigvuldiging, dus u hoeft niet in alle gevallen op ¯ te drukken om een vermenigvuldiging aan te duiden. De TI-84 Plus T interpreteert bijvoorbeeld 2p, 4sin(46), 5(1+2) en (2 ä 5)7als impliciete vermenigvuldiging.
Opmerking: de regels voor impliciete vermenigvuldiging op de TI-84 Plus T verschillen van die van sommige andere grafische rekenmachines. Bijvoorbeeld: de TI-84 Plus T werkt 1à2X uit als (1à2) X, terwijl sommige grafische rekenmachines 1à2Xuitwerken als 1à(2 X).
De TI-84 Plus T voert alle berekeningen tussen haakjes het eerst uit. Bijvoorbeeld: in de uitdrukking 4(1+2) werkt het EOS™ eerst het gedeelte van de uitdrukking tussen de haakjes uit, 1+2, en vermenigvuldigt vervolgens het antwoord, 3, met 4.
Gebruik de negatietoets om een negatief getal in te voeren. Druk op k en voer vervolgens het getal in. Op de TI-84 Plus T staat negatie (tegengestelde) op het derde niveau in de EOS™-hiërarchie. Functies in het eerste niveau, zoals kwadraat, worden uitgewerkt vóór negatie.
Voorbeeld: MX2 wordt uitgewerkt tot een negatief getal (of 0). Gebruik haakjes om het kwadraat van een negatief getal te berekenen.
|
|
|
Opmerking: gebruik de j toets voor aftrekken en de k toets voor het tegengestelde (negatie). Als u op j drukt om een negatief getal in te voeren, zoals in 9 ¯ ¹ 7, of als u op k drukt om aftrekken aan te duiden, zoals in 9 k 7, dan treedt er een fout op. Als u op ƒ A k ƒ B, drukt, wordt dit geïnterpreteerd als impliciete vermenigvuldiging (A)(MB).