You are here:TI-84 Plus T eGuide > Graphing Calculator > TI-84 Plus T Graphing Calculator > Batterijbeheer voorafgaand aan een examen

Examenstand en examen-LED

Links naar onderwerpen

Batterijbeheer voorafgaand aan een examen

De examenstand inschakelen

Press-to-Test-modus gebruiken

Batterijbeheer voorafgaand aan een examen

De TI-84 Plus T gebruikt 4 AAA-batterijen.

TI adviseert u om:

Nieuwe batterijen bij een examen te gebruiken
Een extra set nieuwe batterijen naar het examen mee te nemen
U kunt de grafische rekenmachine niet in de examenstand zetten als deze een lage of kritiek-lage batterijstatus heeft

Batterij bijna op

Als de batterij bijna op is:

Verschijnt er een waarschuwingsscherm dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is, wanneer u de grafische rekenmachine aanzet
Vervang uw batterijen

Kritiek-lage batterij

Als de batterij kritiek laag is:

Kan het zijn dat er een Batterij-bijna-op-bericht op het hoofdscherm verschijnt
De rekenmachine schakelt uit
Vervang uw batterijen

De examenstand inschakelen

U mag deze rekenmachine niet in de examenstand zetten, tenzij u hiervoor instructies krijgt van uw docent.

1. Zet de rekenmachine uit (ă).
2. Houd Ã, Í, É ingedrukt.
3. Druk op OK op elk scherm om de rekenmachine in de toetsmodus te zetten.
Het examen-LEDlampje knippert oranje.

Om de LED uit te zetten en bestanden na het examen te heractiveren, koppelt u (via een rekenmachine-naar-rekenmachine-kabel) de rekenmachine aan een andere rekenmachine en verstuurt u een lijst. U kunt ook aan een computer koppelen en TI Connect™ CE gebruiken om een bestand te verslepen. Om dit te doen, klikt u op het TI Connect ™ CE venster en sleept u het bestand terug naar uw rekenmachine om de examenLED uit te schakelen.

U moet het examen-LEDlampje uitschakelen na het examen om uw batterij te sparen.

Press-to-Test-modus gebruiken

Press-to-Test is een volgorde van drie toetsaanslagen om de TI-84 Plus T in de toegestane stand voor een examen te zetten.
U mag de rekenmachine alleen in de examenstand zetten, wanneer u hiertoe instructies krijgt van uw docent.
De examen-LED knippert oranje wanneer u de rekenmachine op de juiste wijze heeft ingesteld voor het examen.
Press-to-Test-modus:
- Verwijdert alle RAM en geselecteerde Archiefbestanden
- Schakelt basisprogramma's van TI uit en staat programmeren niet toe
- Schakelt de volgende selectie van door TI ontwikkelde ingebouwde apps niet uit (mits ze niet verwijderd zijn voorafgaand aan de examenstand.)
- Conische grafieken
- Nulpunten van veeltermen vinden en Simultane vergelijkingsoplosser
- Grafieken van ongelijkheden
- Apps Taallokalisatie

Zie het hoofdstuk"Applicaties gebruiken" voor meer informatie over Apps.

Het gebruiken van Press-to-Test:

1. Met de rekenmachine op OFF, moet u Ã, Í, en É ingedrukt houden.
2. Laat alle drie de toetsen los (Het scherm RESET OPTIONS verschijnt.)
3. Selecteer OK.
4. Druk op een willekeurige toets.
In het geheugenbeheer (y LMem Mgmt/Del) worden uitgeschakelde bestanden weergegeven met het teken niet-gelijk-aan.

Opmerkingen:

De TI-84 Plus T staat in de examenstand wanneer de LED oranje knippert.

U kunt de TI-84 Plus T uit de examenstand halen op de volgende manieren:

Koppel een rekenmachine aan een rekenmachine (met de rekenmachine-naar-rekenmachine-kabel) en zend dan bestand(en) over door te drukken op y [Link] SEND/RECEIVE.

-of-

Verzend een rekenmachinebestand vanaf de computer met TI Connect™ CE.

Opmerking: haal uw rekenmachine na afloop van het examen uit de Press-to-Test-modus om de levensduur van de batterijen te verlengen.