M

math.fonction

 

Module : math

Syntaxe : math.fonction

Description : Utilisez après la commande « import math » pour insérer une fonction dans le module math.

Exemple :

>>>import math

>>>math.cos(0)

1.0

y N

 

max()

 

Module : Built-in

Syntaxe : max(séquence)

Description : Renvoie la valeur maximale dans la séquence. Pour plus d'informations sur max(), consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>>listA=[15,2,30,12,8]

>>>max(listA)

30

y 9 (au-dessus de ) List
4:max()

 

y N

 

[Fns…] > List
4:max()

 

min()

 

Module : Built-in

Syntaxe : min(séquence)

Description : Renvoie la valeur minimale dans la séquence. Pour plus d'informations sur min(), consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>>listA=[15,2,30,12,8]

>>>min(listA)

2

y 9 (au-dessus de ) List
5:min()

 

y N

 

[Fns…] > List
5:min()

 

monotonic() temps écoulé

 

Module : time

Syntaxe : monotonic() temps écoulé

Description : Renvoie la valeur du temps écoulé à partir du point d'exécution. Vous pouvez comparer la valeur renvoyée à d'autres valeurs en provenance de monotonic().

Exemple :

Exemple de script :

from time import *

a=monotonic()

sleep(15)

b=monotonic()

print(b-a)

 

Exécutez le script EXEMPLE jusqu'à l'arrêt de l'exécution.

>>>15.0

y N


[Fns…] > Modul ou »
3:time
3:monotonic()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de time.