Utilisation de l'application Python

L'application Python est disponible pour la TI-84 Plus CE Python. Les informations incluses dans ce guide électronique s'appliquent à la TI-84 Plus CE Python mise à jour avec le dernier bundle CE.

Lorsque vous exécutez pour la première fois l'application Python sur votre TI-84 Plus CE Python, vous serez peut-être invité à mettre à jour votre version vers le bundle CE disponible pour la dernière version de l'application Python.
Consultez le site education.ti.com/84ceupdate pour mettre à jour votre
TI-84 Plus CE Python.

Gestion de la mémoire des scripts Python (AppVar PY)

L'application Python propose un Gestionnaire de scripts, un Éditeur pour créer des scripts et une console (Shell) pour exécuter les scripts et interagir avec l'interpréteur Python. Les scripts Python enregistrés ou créés en tant que variables Python (AppVars) sont exécutés à partir de la mémoire RAM. Vous pouvez stocker les scripts Python AppVars dans la mémoire archive à des fins de gestion de la mémoire y L 2:. Si l'écran Python App File Manager (Gestionnaire de fichiers de l’application Python) n'affiche pas l'un de vos scripts AppVar PY, vous pouvez déplacer un script Python AppVar PY de la calculatrice entre la RAM et la mémoire Archive comme indiqué. Le * indique un fichier dans la mémoire Archive. Appuyez sur [enter] pour déplacer le fichier entre les mémoires RAM et Archive.

Remarque : Si vous possédez une calculatrice TI-84 Plus CE Python, consultez le site education.ti.com/84ceupdate pour prendre connaissance des dernières informations sur votre CE.