| • | Pour quitter l'application, sélectionnez l'option QUIT-APP dans le coin supérieur droit de l'écran Y=. Au message d'invite, sélectionnez 2:Quit Transfrm (2 : Quitter Transformer). |
| • | Les applications Inequality Graphing (Étude graphique des inéquations) et Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes) ne peuvent pas être exécutées en même temps, car elles étendent le mode Function (Fonction) de l'éditeur o. En cas de conflit entre applications, suivez les messages vous invitant à quitter l'application source du conflit, ce qui permettra à l'autre application de s'exécuter en tant qu'éditeur o étendu. |
| • | L'application Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes) convient parfaitement pour les examens d'animations de représentations graphiques. La variable de fenêtre Xres est définie sur 3 au lancement de l'application. Un pixel sur trois est représenté graphiquement, offrant un résultat optimal lors de l'utilisation d'animations pour Y1 et/ou Y2. Même s'il est possible de définir la variable Xres sur 1 dans p, votre expérience en matière de représentations graphiques générales sans animations sera optimale en mode standard où Xres est défini par défaut sur 1. |
|
Menus |
Description |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Touches Graph/Plot Setup (Configuration graphique/tracé) |
|||||||||||||||||||||||||
|
o |
Affiche l'éditeur o, qui vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
Appuyez sur | jusqu'à ce que le curseur se trouve sur la colonne de style située à gauche de la fonction Yn. Appuyez sur [enter]. Accédez aux options à l'aide de †. Appuyez sur | ou sur ~ dans un menu de sélecteur afin d'effectuer une sélection. Sélectionnez OK ou CLEAR (EFFACER) pour accepter ou ignorer les modifications. |
||||||||||||||||||||||||
|
Play-Pause (Lecture-Pause) (3) |
Permet de contrôler le coefficient à modifier, ainsi que le moment du tracé du graphe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Play (Lecture) |
Enregistre une série de modifications sous forme d'images affichées dans un diaporama. Les images sont lues en boucle continue jusqu'à ce que vous arrêtiez le défilement. Pour arrêter une animation, utilisez [enter], puis É. *Voir la remarque à la suite du tableau. |
||||||||||||||||||||||||
|
Play Fast (Lecture rapide) |
Enregistre une série de modifications sous forme d'images affichées dans un diaporama. Les images sont lues en boucle continue jusqu'à ce que vous arrêtiez le défilement. Cette commande affiche les images à une cadence plus rapide que l'option de lecture simple. Pour arrêter une animation, utilisez [enter], puis É. *Voir la remarque à la suite du tableau. |
||||||||||||||||||||||||
|
p |
Définit la fenêtre de visualisation de façon à optimiser l'affichage de la représentation graphique. |
||||||||||||||||||||||||
|
q |
Ajuste rapidement la fenêtre selon un paramètre prédéfini. |
||||||||||||||||||||||||
|
r |
Déplace le curseur sur la fonction représentée à l'aide des touches | et ~. |
||||||||||||||||||||||||
|
s |
Affiche la représentation graphique que vous avez définie. |
||||||||||||||||||||||||
|
[SETUP] (CONFIGURATION) |
Sur l'écran graphique, appuyez sur [SETUP] (CONFIGURATION) (s) afin d'afficher le menu SETTINGS (PARAMÈTRES) qui permet de sélectionner un type de lecture d'animation, le paramètre TrailOff/TrailOn (PisteDés/PisteAct), et de définir les valeurs des paramètres A, B, C ou D (dans Y1 et/ou Y2 uniquement). Appuyez sur s sur l'écran SETTINGS (PARAMÈTRES) pour afficher la représentation graphique. |
||||||||||||||||||||||||
|
TrailOff (PisteDés) |
Dans y ., le paramètre TrailOn (PisteAct) laisse un graphique en pointillé chaque fois que vous modifiez ou animez un coefficient. La valeur par défaut est TrailOff (PisteDés). |
||||||||||||||||||||||||
*Remarque : une erreur de mémoire est générée si la création de l'animation nécessite plus de 13 écrans. Appuyez sur p et } jusqu'à SETTINGS (PARAMÈTRES). Modifiez la valeur de départ du paramètre, le pas et/ou la valeur Max afin de ne pas dépasser la génération de 13 écrans.
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d'erreur système.
Consultez le Guide d'utilisation de l'application d'origine pour en savoir plus sur cette application. Rendez-vous sur le site education.ti.com/go/download.