| • | Pour quitter l’application, sélectionnez l’option QUIT-APP dans le coin supérieur droit de l’écran Y=. Au message d’invite, sélectionnez 2:Quitt. Inequal. |
| • | Les applications Inequality Graphing et Transformation Graphing ne peuvent pas être exécutées en même temps car elles étendent le mode Fonction de l’éditeur o. En cas de conflit des applications, suivez les invites pour quitter l’application en conflit, ce qui permettra à l’autre application de pouvoir être exécutée en tant qu’extention de l’éditeur o. |
|
Menus |
Fonctions |
|---|---|
|
Graph/Plot Setup Keys |
|
|
Y= |
Affiche l’éditeur Y=, à partir duquel vous pouvez saisir une ou plusieurs inéquations à représenter et modifier la couleur et le style du trait de la représentation graphique. |
|
X= |
Affiche la représentation graphique d’une inéquation verticale. |
|
Fenêtre |
Définit la fenêtre de visualisation de façon à obtenir l'affichage optimal pour le graphique. |
|
Zoom |
Règle rapidement la fenêtre selon un réglage prédéfini. |
|
Trace |
Déplace le curseur sur la fonction représentée en utilisant les touches | et ~. |
|
Graph |
Affiche le graphique que vous avez défini. |
|
Menu Inequality |
|
|
INEQUALITY |
|
|
1 : Trace Point d'intérêt |
Trace les points d'intérêts (comme par exemple les points d'intersection) entre les fonctions. |
|
2 : Intersection |
Affiche l’intersection des inéquations et sélectionne la couleur de l’ombre. |
|
3 : Union |
Affiche la zone combinée des inéquations et sélectionne la couleur de l’ombre. |
|
4 : RésOmbre initial = |
Rétablit la représentation graphique correspondant à l’inéquation d’origine. |
|
5 : Aide Inequality App |
Aide de l’application Inequality Graphing. |
|
Menu Quitter |
|
|
1 : Continuer |
Permet de continuer en utilisant l’application Inequality Graphing. |
|
2 : Quit |
Quitte l’application. |
|
3 : À propos |
Affiche l’écran d’accueil avec les informations sur le numéro de version. |