Les fonctions de probabilité sont disponibles dans le sous-menu » PROB (PROBABILITÉ).
De nombreuses fonctions de probabilité comportent des « assistants statistiques » destinés à faciliter la saisie de la syntaxe.
Exemple :
Pour générer un ensemble de cinq entiers aléatoires compris entre 10 et 25 (inclus) :
| 1. | Appuyez sur », puis sur ~ jusqu'à ce que PROB (PROBABILITÉ) soit mis en surbrillance. |
| 2. | Appuyez sur † jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance 5: randInt( (nbrAléatEnt), puis sur [entrer]. |
| 3. | Saisissez le nombre entier inférieur, puis appuyez sur [entrer]. |
| 4. | Saisissez le nombre entier supérieur, puis appuyez sur [entrer]. |
| 5. | Saisissez le nombre d'entiers (n), puis appuyez sur [entrer]. |
| 6. | Appuyez sur [entrer] pour insérer la valeur. |
| 7. | Appuyez à nouveau sur [entrer] pour afficher l'ensemble d'entiers aléatoires. |
Remarque :
| • | à chaque exécution de rand (nbrAléat), la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE génère la même suite de nombres aléatoires pour une valeur de départ (germe) donnée. La valeur de départ définie en usine pour la commande rand (nbrAléat) de la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE est 0. Pour générer une suite de nombres aléatoires différente, affectez une valeur de départ (germe) différente de zéro pour rand (nbrAléat). Pour restaurer la valeur de départ définie en usine, affectez 0 dans rand (nbrAléat) ou réinitialisez les valeurs par défaut via y L 7:Reset... (Réinitialiser...). 2:Defaults... (Valeurs par défaut...). |
| • | La valeur de départ a également une incidence sur les instructions randInt( (nbrAléatEnt), randNorm( (nbrAléatRéel) et randBin( (nbrAléatBin). |