Clavier de la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE

Les touches de configuration de graph/trace permettent d'accéder aux fonctions graphiques interactives. Lorsque certaines fonctions de représentation graphique sont actives, un menu de raccourcis peut s'afficher au niveau de l'emplacement ƒ b pour les options de ces fonctions.

Les touches d'édition sont utilisées pour saisir des expressions et des valeurs.

Les touches math et stat affichent des menus qui offrent un accès aux fonctions mathématiques et statistiques, ainsi qu'à d'autres fonctions de base.

Les touches scientifiques permettent d'accéder aux fonctions d'une calculatrice scientifique standard, y compris les fonctions trigonométriques.

Les touches numériques vous permettent de saisir des nombres.

Les fonctions mathématiques courantes vous permettent de diviser, de multiplier, de soustraire et d'additionner.