| 1. | Entrez la partie du nombre précédant l'exposant. Cette valeur peut être une expression. |
| 2. | Appuyez sur y D. â est inséré à l'emplacement du curseur. |
| 3. | Saisissez la valeur de l'exposant, à un ou deux chiffres. |
Remarques :
| • | Si l'exposant est négatif, appuyez sur k, puis saisissez la valeur de l'exposant. |
| • | â signifie « x10 » et la calculatrice interprète le nombre complet comme (123,45 x 10-2), comme s'il était saisi entre parenthèses. |
La saisie d'un nombre en notation scientifique n'entraîne pas automatiquement l'affichage du résultat sur la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE en notation scientifique ou ingénieur. Le format d'affichage est déterminé par les paramètres de mode et la taille du nombre.