Vous pouvez saisir et utiliser plusieurs types de données, notamment des nombres réels et complexes, des matrices, des listes, des fonctions, des représentations statistiques, des bases de données graphiques, des images de graphique et des chaînes de caractères.
La TI-84 Plus CE utilise des noms assignés pour les variables et pour d'autres éléments enregistrés en mémoire. Pour les listes, vous pouvez également créer des noms contenant cinq caractères.
|
Type de variable |
Noms |
|
Nombres réels (fractions comprises) |
A, B, ... , Z, q |
|
Nombres complexes |
A, B, ... , Z, q |
|
Matrices |
ãAä, ãBä, ãCä, ... , ãJä Pour saisir un nom de matrice : Appuyez sur y ¾. Le menu Matrix Names (Noms de matrice) s'affiche. Appuyez sur le nombre du clavier qui correspond au nom de matrice souhaité.
|
|
Listes* |
L1, L2, L3, L4, L5, L6 et noms définis par l'utilisateur |
|
Fonctions |
Y1, Y2, ... , Y9, Y0 |
|
Équations paramétriques |
X1T et Y1T, ... , X6T et Y6T |
|
Fonctions en polaire |
r1, r2, r3, r4, r5, r6 |
|
Suites |
u, v, w |
|
Représentations statistiques |
Plot1, Plot2, Plot3 (Tracé1, Tracé2, Tracé3) |
|
Bases de données graphiques |
GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0 Enregistrez les équations actuelles à partir des paramètres Y= et Fenêtre à des fins de réutilisation. |
|
Images d'arrière-plan |
Image1, Image2, ... , Image9, Image0 |
|
Images |
Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0 |
|
Chaînes |
Str1 (Chn1), Str2 (Chn2), ... , Str9 (Chn9), Str0 (Chn0) |
|
Applications |
Applications |
|
AppVars (Variables App) |
Variables d'applications |
|
Groupes |
Variables groupées Enregistrez un groupe de fichiers de calculatrice autorisés à des fins de partage ou de réutilisation lors de la configuration d'une classe. |
|
Variables système |
Xmin, Xmax, etc. |
* Lorsqu'une liste comprend un nombre complexe, elle est désignée comme liste complexe. Pour la changer en liste de nombres réels, supprimez la liste et saisissez les valeurs des nombres réels.
| • | Vous pouvez créer autant de noms de liste que la mémoire l'autorise. |
| • | Dans l'écran de calcul où à partir d'un programme, vous pouvez stocker dans des matrices, des listes, des chaînes de caractères, des variables système telles que Xmax, TblStart (DébTbl) et toutes les fonctions Y=. |
| • | Dans un éditeur, vous pouvez stocker les données dans des matrices, des listes et dans les fonctions Y=. |
| • | Dans l'écran de calcul, dans un programme ou dans un éditeur, vous pouvez stocker une valeur dans un élément de matrice ou de liste. |
| • | Vous pouvez utiliser les options du menu DRAW STO (DESSIN MÉM) pour stocker et rappeler les variables Pic. |
| • | Bien qu'il soit possible d'archiver la plupart des variables, les variables système comprenant r, T, X, Y et q ne peuvent pas l'être. |
Remarque : En programmation TI-Basic, il est vivement conseillé de ne pas utiliser ces variables système afin d'éviter les modifications inattendues de la valeur de ces variables suite à des calculs et des représentations graphiques effectués lors de l'exécution d'un programme.
| • | Les Apps sont des applications indépendantes, qui sont stockées dans la mémoire archive Flash. AppVars (Var App) est une variable utilisée pour stocker les variables créées à partir d'applications indépendantes. Vous ne pouvez ni modifier ni changer les variables stockées dans des AppVars (Var App), à moins de procéder à partir de l'application utilisée pour les créer. |