Vous pouvez également stocker les variables dans la mémoire archive des données utilisateur de la TI-84 Plus CE . Il s'agit d'une zone protégée de la mémoire, distincte de la RAM (mémoire vive). La mémoire archive vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
| • | Stocker des données, programmes, applications ou toute autre variable à un emplacement sûr où ils ne pourront pas être modifiés ou supprimés accidentellement. |
| • | Libérer de la mémoire RAM en archivant les variables. |
En archivant les variables que vous n'avez pas besoin de modifier fréquemment, vous pouvez libérer de la mémoire vive pour les applications nécessitant éventuellement de la mémoire supplémentaire.
La calculatrice graphique insère un astérisque (ä) à gauche des variables archivées dans la plupart des menus ainsi que dans y L 2:Mem Management (Gestion mémoire). Il n'est pas possible de modifier ni d'exécuter des variables archivées dans le système d'exploitation CE version 5.2 ou antérieure. Dans le système d'exploitation CE versions 5.3 et ultérieures, vous pouvez exécuter des programmes s'ils sont stockés dans une archive. Le cas échéant, utilisez les commandes d'archivage/de désarchivage pour gérer l'emplacement de la mémoire.
Exemple :
Si vous archivez une liste intitulée L1, vous la verrez dans la mémoire. Cependant, si vous sélectionnez et insérez le nom L1 dans l'écran de calcul, il ne s'affichera pas sur ce dernier. Vous devez le désarchiver pour pouvoir visualiser son contenu et le modifier.
Remarque : les variables Image sont exécutées et stockées dans la mémoire archive, mais lorsqu'elles sont affichées dans VARS 4:Picture & Background (VAR 4:Pic et arr-plan), le menu BACKGROUND (ARR-PLAN) n'affiche pas l'astérisque ä.