Le mode décimal FLOTTANT affiche au maximum 10 chiffres, plus le signe et le séparateur décimal (.). Le réglage FLOTTANT s'affiche dans la barre d'état.
Le mode décimal 0123456789 spécifie le nombre de chiffres (0 à 9) à afficher à droite du séparateur décimal dans les résultats décimaux. Le réglage FIXE# s'affiche dans la barre d'état.
Le mode décimal s'applique au trois modes de notation : NORMAL, SCI et ING.
Le réglage des décimales s'applique à ces nombres, suivant le réglage du mode RÉSULTATS :
•
Les réponses affichées sur l'écran de calcul
•
Les coordonnées sur un graphique
•
Les coefficients, dans DESSIN, de l'équation donnée par Tangente(, les valeurs de x et de dy/dx
•
Le résultat des opérations de calcul
•
Les éléments d'une équation de régression stockés après l'exécution d'un modèle de régression