|
|
ƒ ^ Ouvre le menu FRAC (FRACTION). |
|
ƒ _ Ouvre le menu FUNC (FONC). |
|
|
ƒ ` Ouvre le menu MTRX (MATRICE). |
|
|
ƒ a Ouvre le menu YVAR (VAR Y). |
|
|
ƒ b Ouvre les menus spéciaux. |
Les menus de raccourcis permettent d'accéder rapidement aux éléments suivants :
^ |
Modèles, pour saisir des fractions et passer des fractions simples aux fractions mixtes et des fractions aux nombres décimaux. |
_ |
Fonctions sélectionnées à partir des menus MATH MATH et MATH NUM (NBRE MATH) en utilisant l'écriture naturelle, lorsque le mode MathPrint™ est activé. Les fonctions comprennent les valeurs absolues, les opérations de différenciation, d'intégration numérique, de sommation, les logarithmes de base n, les racines carrées, les permutations, les combinaisons et les factorielles. |
` |
Entrée de matrice Quick MathPrint™, lorsque c'est disponible. |
a |
Noms des variables de type fonction à partir du menu VARS Y-VARS (VAR VAR Y). |
Pour ouvrir un menu de raccourcis, appuyez sur ƒ et sur la touche de fonction correspondante : ^ pour FRAC (FRAC), _ pour FUNC (FONC), ` pour MTRX (MATRICE), a pour YVAR (VAR Y) ou b pour les menus spéciaux dans le cadre des activités de représentation graphique interactive, telles que DRAW (DESSIN) ou Quick Plot and Fit Equation (Tracé rapide et ajustement d'équation), ainsi que pour l'éditeur de programme de la calculatrice TI-Basic.
Pour sélectionner une option :
au choix
▶ | Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option. |
-ou-
▶ | Utilisez les flèches pour positionner le curseur sur la ligne appropriée, et appuyez sur [enter]. |
Vous pouvez sélectionner toutes les options du menu de raccourcis, à l'exception des modèles de matrice, en utilisant les menus standard. Par exemple, vous pouvez sélectionner le modèle de sommation à partir d'emplacements différents :
Menu de raccourcis FUNC (FONC) ƒ _ |
|
y N |
|
Les menus de raccourcis sont toujours accessibles aux emplacements qui autorisent la saisie de données. Si le mode Classic (Classique) de l'unité est activé ou si l'écran affiché ne prend pas en charge l'affichage MathPrint™, les valeurs saisies s'affichent en mode Classic (Classique). Le menu MTRX (MATRICE) est uniquement disponible en mode MathPrint™ dans l'écran de calcul et dans l'éditeur Y=.
Remarque : les menus de raccourcis peuvent ne pas être disponibles si ƒ et des combinaisons des touches de fonction sont utilisées alors qu'une application est en cours d'exécution.