Les paramètres de mode commandent la manière dont la TI-84 Plus CE interprète les expressions et affiche les résultats. Appuyez sur z pour basculer entre les entrées Classic et le mode MathPrint™. Dans ce guide, le mode MathPrint™ est privilégié, mais vous pouvez rencontrer des références à certaines entrées Classic.
Mode MathPrint™
• | Si la saisie d'une expression dépasse une ligne, elle peut se poursuivre hors de l'écran (dans l'écran de calcul ou l'écran Y=). Appuyez sur ~ pour afficher l'expression complète. |
Astuce : appuyez sur le curseur sans appuyer sur y pour déplacer le curseur le long de la ligne.
• | Une flèche s'affiche à gauche d'un résultat s'il se poursuit hors de l'écran. Appuyez sur ~ et | avant de saisir une autre expression pour afficher le résultat dans son intégralité. |
Entrées Classic |
MathPrint™ |
---|---|
|
|
√(5) |
|
|
|
Certaines zones de saisie en mode MathPrint™ prennent uniquement en charge les entrées Classic. Ex. : y - |
MathPrint™ (par défaut) |
|
|
Entrée Résultat (Défilement) |
|
Entrée Résultat |