Les exemples ci-dessous illustrent la configuration de la représentation graphique d'une fonction. Dans ce cas de figure, le mode est défini sur FUNCTION (FONCTION) et les paramètres par défaut sont utilisés.
Entrez une équation dans l'éditeur Y=.
1.
Appuyez sur o.
2.
Appuyez sur k„¡Ã6.
Pour définir la couleur du trait dans l'éditeur Y= :
1.
Appuyez sur | pour mettre en surbrillance l'indicateur de couleur et de style de trait.
2.
Appuyez sur [enter].
La boîte de dialogue du sélecteur s'affiche. Remarquez la deuxième ligne sur la barre d'état : elle affiche des indications pratiques.
3.
Appuyez sur ~~~ pour placer la zone du curseur sur la couleur et le style de trait voulus dans la partie gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur [enter].
4.
Appuyez sur ~~~ pour sélectionner la couleur MAGENTA.
5.
Appuyez sur †.
Remarque : le style ligne épaisse est la valeur par défaut. Pour utiliser un autre style, appuyez sur | ou sur ~.
6.
Appuyez sur † pour mettre OK en surbrillance, puis appuyez sur [enter].
Pour définir une image d'arrière-plan :
1.
Appuyez sur y..
Définissez GridColor (Couleur de la grille), Axes (Axes) et BorderColor (Couleur de bordure) comme vous le désirez.
2.
Appuyez sur } ou † selon le cas pour mettre en surbrillance l'arrière-plan.
Le menu du sélecteur devient actif.
3.
Appuyez sur | ou ~ pour sélectionner l'image ou la couleur d'arrière-plan voulue.
Remarque : les variables d'image peuvent être différentes de celle affichée.
Remarque : pour créer des variables d'image d'arrière-plan, utilisez le logiciel gratuit TI Connect™ CE afin de convertir et d'envoyer les images sur votre TI-84 Plus CE .
4.
Appuyez sur r pour afficher le graphique et tracer les points.
Remarque : vous pouvez manipuler le graphique pour l'ajuster à un objet de l'image d'arrière-plan. Il est également possible d'utiliser la fonction QuickPlot and Fit Equation (Tracé rapide et Ajustement) pour ajuster une équation à une forme. (Voir QuickPlot (Tracé rapide).)