• | Les variables Image (Image1 à Image9 et Image0) sont stockées dans la mémoire archive. Une variable Image est utilisée comme image d'arrière-plan dans la zone de représentation graphique. Plusieurs images sont pré-installées sur la TI-84 Plus CE . Vous pouvez également convertir des images en variables Image TI-84 Plus CE en utilisant le logiciel TI Connect™ CE, puis les charger sur la calculatrice. Vous ne pouvez pas créer d'images sur la calculatrice. |
Remarque : le logiciel TI Connect™ CE est disponible gratuitement en téléchargement sur le site education.ti.com/go/download.
• | Les variables Pic (Pic1 à Pic9 et Pic0) sont stockées dans la mémoire archive. Des variables Pic peuvent être créées en dessinant directement dans la zone graphique. Les modifications sont enregistrées et rappelées dans la zone graphique. L'enregistrement d'une variable Pic n'inclut pas l'image d'arrière-plan située derrière la zone de représentation graphique. |
• | Les variables Image et Pic sont stockées dans la mémoire archive Flash d'où elles sont également exécutées, et non dans la mémoire RAM. Les deux sont accessibles à partir du menu VAR. |
• | Le partage des variables Image et Pic n'est possible qu'avec une autre calculatrice graphique TI-84 Plus CE ou TI-84 C. |
• | Les variables Pic TI-84 Plus ne peuvent pas être partagées entre la TI-84 Plus et la TI-84 Plus CE . |
• | En cas de réinitialisation de la mémoire RAM de la TI-84 Plus CE , les variables Image et Pic sont conservées dans la mémoire archive pour une utilisation ultérieure. |