Connexion d'une calculatrice comme clavier à distance
L'application SmartPad™ CE vous permet de connecter une calculatrice en tant que clavier à distance.
Pour utiliser la TI-84 Plus CE comme clavier à distance pour la TI-SmartView™ CE :
1.
L'application SmartPad™ CE pour TI-84 Plus CE est fournie préchargée sur la calculatrice. Si l'application SmartPad™ CE n'est pas installée sur la TI-84 Plus CE , elle est téléchargeable sur votre calculatrice depuis la page education.ti.com/go/download.
2.
Connectez votre TI-84 Plus CE à votre ordinateur à l'aide d'un câble d'ordinateur USB livré avec votre calculatrice.
3.
Démarrez TI-SmartView™ CE.
Remarque : cliquez sur le clavier de l'émulateur TI-SmartView™ CE pour être sûr qu'il soit sélectionné.
4.
Exécutez l'application SmartPad™ CE sur votre TI-84 Plus CE .
5.
Appuyez sur Œ et sélectionnez SmartPad™ CE dans le menu d'applications.
6.
Lisez les informations sur l'écran d'accueil.
7.
La pression des touches du clavier de la calculatrice sert à appuyer à distance sur les touches du clavier de l'émulateur.
Pour arrêter l'application :
•
Débranchez le câble USB de la calculatrice pour arrêter l'application et la fonction de clavier à distance.
Astuce : rebranchez le câble USB et relancez l'application si la connectivité du clavier à distance ne répond plus.
Remarque :
•
La TI-84 Plus CE exécutant l'application SmartPad™ CE n'affichera pas les calculs ou les graphiques. La calculatrice devient un clavier USB à distance uniquement pour l'émulateur.
•
La TI-84 Plus CE restera un clavier à distance tant que le clavier d'émulateur TI-SmartView™ CE est sélectionné. Cliquez sur l'émulateur TI-SmartView avant d'appuyer sur les touches de la calculatrice.
•
Le câble TI SilverLink n'est pas compatible avec TI-SmartView™ CE.