La station de charge TI Charging Station CE est livrée avec les composants suivants :
• | une station de charge TI Charging Station CE, |
• | un adaptateur AC, |
• | un adaptateur de cordon d'alimentation local. |
1. | Branchez la petite extrémité du cordon de l'adaptateur d'alimentation au connecteur d'alimentation approprié de la station de charge. |
2. | Branchez l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur dans une prise électrique. |
• | Pour soulever la station de charge TI Charging Station CE, servez-vous des renfoncements présents de chaque côté. Soulevez et déplacez toujours la station de charge à l'aide des deux mains. |
• | Placez la station de charge sur une surface plane et stable. Vous pouvez également choisir un chariot scolaire standard si vous êtes amené à déplacer la station d'accueil entre différentes salles de cours. Lors du choix de l'endroit, prenez en compte la proximité de l'accès à une source d'alimentation (prise murale ou multiprise). |