Chaque simulation est associée à des fonctions spécifiques au type de simulation. Le tableau ci-dessous fournit un guide rapide des fonctions et options correspondants à chaque simulation.
• | Le menu principal s’affiche lors de l’ouverture de l’application. |
• | Appuyez sur ÉCHAP (appuyez sur o) et OUI (appuyez sur o) pour revenir au menu principal à partir d’une simulation. |
• | Pour quitter l’application, sélectionnez QUIT (appuyez sur s) à partir du menu principal. |
Menus |
Fonctions |
---|---|
Menu principal |
|
Lancer des pièces |
Simule un lancer de pièces à deux faces, avec la possibilité d’affecter un poids aux côtés de la pièce. Vous pouvez lancer simultanément jusqu’à 3 pièces, et le nombre de Pile et de Face est comptabilisé. |
Faire rouler des dés |
Simule le lancer de un à trois dés. Les dés peuvent avoir 6, 8, 10, 12 et 20 faces. La somme de toutes les faces est comptabilisée. |
Piocher des billes |
Simule le tirage d'une boule parmi de 2 à 5 types de boules différentes dans un sac. La simulation peut être effectuée avec ou sans remise. A chaque tirage on comptabilise le type de la boule tirée. |
Lancer la roulette |
Simule le lancer d’une roulette constituée de 2 à 8 secteurs. Un poids peut être affecté à chaque secteur. Les résultats obtenus sont comptabilisés. |
Tirer des cartes |
Simule le tirage d’une carte dans un jeu de 52 ou 32 cartes. À chaque tirage, la valeur et la couleur de la carte sont comptabilisés. Le tirage d’une carte du jeu peut être configuré avec ou sans remise à chaque tirage. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul jeu de cartes à la fois. |
Nombres aléatoires |
Génère (tire) un ensemble d’au maximum 6 nombres aléatoires. La plage des nombres peut être configurée de 0 à 99. La répétition ou la non-répétition des nombres de la plage peut être définie en option. Chaque tirage de l'ensemble de nombres aléatoires est comptabilisé à l’écran. |
OK |
Ouvre la simulation sélectionnée |
GERME |
Définit la valeur du germe aléatoire. |
ÀPROP |
Affiche les informations relatives au numéro de version de l’application. |
QUIT |
Pour quitter l'application |
Lancer des pièces |
|
ÉCHAP |
Affiche l’écran précédent. |
LANCE |
Lance une pièce et permet d’obtenir d’autres lancers de pièces, |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Nbre Lancé |
Effectue les lancers de pièce(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation. Entrez une valeur d’essai comprise entre 1 et 999 lancers. |
Pièces |
Règle le nombre de lancers de pièces par essai sur 1, 2 ou 3. |
Graph |
Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs. |
StoTbl (Stocker tabl.) |
Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table. |
ClearTbl (Supprimer tabl.) |
Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante. |
Updates (MàJ après :) |
Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste. |
TABLE |
Affiche un tableau des essais. |
GRAPH |
Affiche la représentation graphique des essais. |
Faire rouler des dés |
|
ÉCHAP |
Affiche l’écran précédent. |
ROULE |
Effectue les lancers de dé(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation. |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Nbre Lancé |
Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999. |
Dé |
Règle le nombre de dé(s) lancé(s) sur 1, 2 ou 3. |
Faces |
Règle le nombre de faces 6, 8, 10, 12 ou 20. |
Graph |
Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs. |
StoTbl (Stocker tabl.) |
Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table. |
ClearTbl (Supprimer tabl.) |
Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante. |
Updates (MàJ après :) |
Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste. |
TABLE |
Affiche un tableau des essais. |
GRAPH |
Affiche la représentation graphique des essais. |
Piocher des billes |
|
ÉCHAP |
Affiche l’écran précédent. |
PIOCH |
Tire le nombre de boules spécifié en fonction des paramètres d’essai. |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Nbre Lancé |
Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999. |
Types |
Règle le nombre de types différents de boules pour la simulation de 1 à 3. |
Graph |
Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs. |
StoTbl (Stocker tabl.) |
Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table. |
ClearTbl (Supprimer tabl.) |
Réglez sur Oui pour effacer les données d’une simulation existante. |
Replace |
Oui : remise des boules après le tirage. Non : la boule n'est pas remise après le tirage. |
Updates (MàJ après :) |
Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste sur la calculatrice. |
TABLE |
Affiche un tableau des essais. |
GRAPH |
Affiche la représentation graphique des essais. |
Spin Spinner |
|
ÉCHAP |
Permet de revenir à l'écran précédent. |
TOURN |
Fait tourner la roulette en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, 10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation. |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Nbre Lancé |
Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999. |
Sections |
Règle le nombre de secteurs de la roulette de 2 à 8. |
Graph |
Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs. |
StoTbl (Stocker tabl.) |
Réglez sur Non, Tout ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table. |
ClearTbl (Supprimer tabl.) |
Réglez sur Oui pour effacer les données. |
Updates (MàJ après :) |
Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste. |
TABLE |
Affiche un tableau des essais. |
GRAPH |
Affiche la représentation graphique des essais. |
Tirer des cartes |
|
ÉCHAP |
Affiche l’écran précédent. |
TIRER |
Tire une carte. |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Jeux |
Réglez sur 1, 2 ou 3 jeux. |
Remise |
Oui : replace la carte dans le jeu après le tirage. Non : la carte n'est pas remise dans le jeu après le tirage. |
Nombre de cartes |
Réglez la taille du jeu sur 52 ou 32 cartes. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste. |
SUPPR |
Efface tous les essais de la mémoire. |
Random Number Sets |
|
ÉCHAP |
Permet de revenir à l'écran précédent. |
Tirer |
Lance un dé. |
PARAM (Paramètres) |
Permet de changer les paramètres de la simulation. |
Nombres |
Réglez de 1 à 6 le nombre d'entiers aléatoires par tirage. |
Plage |
Spécifiez la plage des nombres aléatoires de 0 à 99. |
Répéter |
Oui : réutilisez les nombres après leur utilisation. Non : chaque essai est unique. |
DONN |
Stocke les données collectées dans une liste. |
SUPPR |
Efface tous les essais de la mémoire. |
Menu Options avancées |
|
AVANC (Avancées) |
Définissez le poids ou les probabilités de résultats des activités Lancer des pièces, Faire rouler des dés ou Lancer la roulette. Définissez la quantité de boules pour chaque type dans la simulation de l’activité Piocher des billes. |