• | L’exécution de l’application se poursuit jusqu’à sa fermeture. Appuyez sur Œ et sélectionnez Periodic. Sélectionnez 2: Quit Periodic. |
Menus |
Fonctions |
---|---|
Tableau périodique |
|
Options |
Permet de sélectionner le menu des options. |
Liste |
Permet d’afficher la liste des éléments. |
Info |
Permet d’afficher l’écran d’accueil et le numéro de version. |
Quit |
Permet de quitter l’application Tableau périodique. |
Menu Options |
|
1 : Sélectionnez zones... |
Sélectionnez une zone du tableau périodique à mettre en surbrillance. Les zones disponibles sont les suivantes : TOUTES, METAUX ALCALINS, BASES ALCALINO-TERRE, ELEMENTS DE TRANSITION, TRANSITION INTERIEURE, HALOGENES, GAZ RARES, METALLOÏDES, ELEM.NON METALLIQUES, FAMILLE DES ACTINIDES, LANTHANIDES, et METAUX |
2 : Exporter propriétés... |
Crée deux listes, contenant chacune 118 éléments. ÙNUM, contient les numéros atomiques de chaque élément. |
1:Rayon atomique |
Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙRAD. |
2 : Energie 1ere Ionis. |
Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙION. |
3 : Electronégativite |
Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙENEG. |
4 : Densité |
Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙDEN. |
5 : Point de fusion |
Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙMP. |
3 : Propriétés graphe... |
Permet de sélectionner les valeurs de propriété comprises dans une liste Y. La calculatrice représente graphiquement la liste Y par rapport à la liste de constantes X nommée N° ATOMIQUE. |
1:Rayon atomique |
Permet de mettre en surbrillance une des options comme la liste Y et de sélectionner OK pour afficher la représentation graphique. Sélectionnez | ou ~ pour tracer la représentation graphique.
|
2 : Energie 1ere Ionis. |
|
3 : Electronégativite |
|
4 : Densité |
|
5 : Point de fusion |
|
4 : Class. détaillé |
|
S |
Met en surbrillance le bloc S des éléments. |
D |
Met en surbrillance le bloc D des éléments ¤. |
P |
Met en surbrillance le bloc P des éléments ¤. |
F |
Met en surbrillance le bloc F des éléments ¤. |
OK |
Permet de sélectionner le bloc. |
ESC |
Permet de revenir au Tableau périodique. |
Écran Element Detail |
|
Déf |
Après avoir mis en surbrillance n’importe quelle valeur numérique de ce menu, sélectionnez DEF pour envoyer la valeur sur l’écran de calcul de votre calculatrice. |
Aide |
Affiche les unités de mesure et les définitions. |
Liste |
Affiche une LIST des éléments du Tableau périodique. |
Tbl |
Permet de revenir au Tableau périodique. |
Quitter |
Permet de quitter l’application Tableau périodique. |
Menu List |
|
Réinitialise |
Réinitialise la liste pour la trier en utilisant le paramètre par défaut : Numéro atomique. |
Sort |
Trie les éléments en fonction de leur numéro atomique, de leur nom ou de leur symbole. |
Tbl |
Permet de revenir au Tableau périodique. |
Quit |
Permet de quitter l’application Tableau périodique. |
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d’erreur système.
Reportez-vous au Guide d’utilisation de l’application d’origine pour obtenir des informations plus détaillées sur cette application. Rendez-vous sur education.ti.com/go/download.