Utilisez cette activité pour vous familiariser avec les principes de base de l’application.
Tip: Les options sont affichées au bas de l'écran et vous aident à naviguer et à effectuer des tâches spécifiques. Pour choisir une de ces options, appuyez sur la touche graphique située directement sous l'option. Par exemple, pour sélectionner [TBL], appuyez sur r.
1.
Pour commencer :
a)
Appuyez sur Œ.
b)
Choisissez Périodique à l’aide des touches }†.
c)
Appuyez sur une touche quelconque pour afficher l'écran d’accueil.
2.
Pour rechercher un élément spécifique :
a)
Utilisez |~}† pour trouver l’élément.
b)
Appuyez sur [enter].
c)
Utilisez les touches }† pour examiner et étudier 15 propriétés de l’élément spécifié.
3.
Appuyez sur [TBL] (r) pour revenir dans l’écran Tableau périodique principal.
4.
Appuyez sur [OPTIONS] (p).
5.
Choisissez PROPRIÉTÉS GRAPHE.
6.
Choisissez RAYON ATOMIQUE.
7.
Utilisez les touches |~ pour étudier comment le rayon atomique est lié à chaque élément (notez que le symbole de l’élément change et est remplacé par l’une des touches de fonction). Ce graphique est construit de façon à présenter des zones distinctes ; dans ce cas, il montre quels éléments occupent les points inférieurs de chaque zone.
8.
Appuyez sur [TBL] (r) pour revenir dans l’écran Tableau périodique principal.
9.
Appuyez sur [QUIT] (s) pour quitter l’application.