Exemple d'activité : Vernier EasyData™

Utilisez cette activité pour vous familiariser avec les principes de base de l'application.

1. Connectez le capteur Vernier EasyTemp™ à la calculatrice. Après quelques secondes, l'écran principal de l'application Vernier EasyData™ s'affiche. Cet écran présente le mode Vernier EasyData™ actif et le mode de lecture actuel du capteur dans le format mesure.
2. Sélectionnez Start pour commencer la collecte des données, puis patientez cinq secondes.

3. Conservez l'extrémité du capteur Vernier EasyTemp™ dans votre main pendant une trentaine de secondes. Le graphique affiche les variations de température.

 

4. Sélectionnez Stop pour arrêter la collecte des données. Vernier EasyData™ affiche un graphique gradué des variations de température.

5. Appuyez plusieurs fois sur ~ pour déplacer le curseur vers la droite et notez les températures pour chaque point de donnée.
6. Lorsque vous avez terminé l'étude du graphique, sélectionnez Main pour revenir à l'écran principal de l'application Vernier EasyData™.

 

Astuce : sur l'écran graphique, sélectionnez [Anlyz] (q) pour afficher toutes les fonctions en vue d'analyser les données.

Astuce : sur l'écran principal comportant le relevé du capteur au format mesure, appuyez sur [Setup] (p) afin de choisir des activités conçues pour le capteur connecté.

 

7. Sélectionnez Quit. Un message vous informe que l'application Vernier EasyData™ a stocké les données collectées dans des listes de calculatrice.