Utilisation des images d'arrière-plan

Le logiciel TI Connect™ CE convertit automatiquement n'importe quelle image que vous envoyez à une calculatrice connectée en variable d'image d'arrière-plan. Votre image peut s'afficher différemment dans la zone de graphique que ce que vous pensiez en raison de la conversion aux dimensions de 83 x 133 pixels.

Remarque : pour de meilleurs résultats, modifiez votre image pour quelle soit proportionnelle à 83 x 133 pixels avant la conversion à 83 x 133 pixels.

Astuce : Essayez de convertir votre image en procédant comme indiqué ci-dessous. Si la conversion n'est pas conforme à vos attentes, mettez votre image à l'échelle de la zone graphique où s'affichent les images d'arrière-plan sur la CE.

Prenez une capture de l'écran graphique à l'échelle 100 % en utilisant l'espace de travail Capture d'écran. Cette capture d'écran peut être faite en mode Plein écran ou Graphe-Table. Cela vous permettra de réduire l'échelle de l'image afin d'adapter celle-ci à la taille de la zone de représentation graphique.
À l'aide de votre logiciel de présentation favori, affichez la capture d'écran et votre image.
Tirez sur le bord de l'image pour la redimensionner proportionnellement à la zone de représentation graphique.
Utilisez un outil de capture d’écran pour capturer la nouvelle image aux dimensions réduites. Enregistrez cette image sur votre ordinateur.
Utilisez cette image plus petite et proportionnelle pour la conversion en variable d'image en suivant les étapes ci-dessous.

Rappel : Afin de conserver le fichier image d'origine, choisissez un nom de fichier différent pour nommer l'image plus petite.

La conversion en variable d'image d'arrière-plan utilise le mode couleur 16 bits.

Vous pouvez également télécharger une variable d'image d'arrière-plan dans la vue de l'émulateur de la TI‑84 Plus CE dans du logiciel TI-SmartView™ CE.

Sur la TI‑84 Plus CE, une variable d'image d'arrière-plan s'affiche comme arrière-plan dans la zone graphique uniquement. Une image d'arrière-plan est mise à l'échelle pour les paramètres de l'écran MODE Full (Plein écran), Horizontal et Graph-Table (Graphe-Table). Cela préserve les modélisations mathématiques effectuées sur un arrière-plan. Vous ne pouvez pas modifier une image d'arrière-plan pendant l'utilisation de la TI‑84 Plus CE. Les images d'arrière-plan s'exécutent à partir de et sont stockées dans la mémoire Archive.