R

radians()) degree 8radians

 

Modul: math

Syntax: radians(x)

Beskrivning: Konverterar en vinkel x i degrees till radians.

Exempel:

>>>from math import *

>>>radians(180.0)

3.141592653589793

>>>radians(90.0)

1.570796326794897

˜ Trig
1:radians()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math… > Trig
1:radians()

 

raise

 

Nyckelord

Syntax: raise exception

Beskrivning: Använd raise för att ta fram en specificerad exception och stoppa ditt program.

y N

 

randint(min,max)

 

Modul: random

Syntax: randint(min,max)

Beskrivning: Returnerar ett slumpmässigt heltal mellan min och max.

Exempel:

>>>from random import *

>>>randint(10,20)

>>>15

Alternativt exempel:

>>>import random

>>>random.randint(200,450)

306

Resultaten kommer att variera, eftersom output är slumpmässigt.

» Modul
2:random
4:randint(min,max)

 

[Fns…] > Modul
2:random…
4:randint(min,max)

 

y N

 

import-kommandon finns i
y N

 

random()

 

Modul: random

Syntax: random()

Beskrivning: Returnerar ett flyttal från 0 till 1.0. Den här funktionen tar inga argument.

Exempel:

>>>from random import *

>>>random()

0.5381466990230621

Alternativt exempel:

>>>import random

>>>random.random()

0.2695098437037318

Resultaten kommer att variera, eftersom output är slumpmässigt.

» Modul
2:random…
Random
2:random()

 

[Fns…] > Modul
2:random…
Random
2:random()

 

y N

 

import-kommandon finns i y N

 

random.funktion

 

Modul: random

Syntax: random.funktion

Beskrivning: Använd efter import random för att använda en function i modulen random module.

Exempel:

>>>import random

>>>random.randint(1,15)

2

Resultaten kommer att variera, eftersom output är slumpmässigt.

y N

 

 

randrange(start,stop,step)

 

Modul: random

Syntax: randrange(start,stop,step)

Beskrivning: Returnerar ett slumpmässigt tal från start till stopp med steg.

Exempel:

>>>from random import *

>>>randrange(10,50,2)

12

Alternativt exempel:

>>>import random

>>>random.randrange(10,50,2)

48

Resultaten kommer att variera, eftersom output är slumpmässigt.

» Modul
2:random…
Random
6:randrange(
start,stop,step)

 

» Modul
2:random…
Random
6:randrange(
start,stop,step)

 

y N

 

import-kommandon finns i y N

 

range(start,stop,step)

 

Modul: Built in

Syntax: range(start,stop,step)

Beskrivning: Använd funktionen range för att returnera en sekvens av tal. Alla argument är valfria. Standard för start är 0, standard för steg är 1 och sekvensen slutar vid stopp.

Exempel:

>>> x = range(2,10,3)

>>> for i in x

… print(i)

2

5

8

y N

 

.real

 

Modul: Built-in

Syntax:var.real

Beskrivning: Returnerar realdelen av en specificerad variabel som är av taltypen komplext tal.

Exempel:

>>>a=complex(4,5)

>>>a.real

4

>>>a.imag

5

y N

 

var=recall_list("name") 1-6

 

Modul: ti_system

Syntax:var=recall_list("name") 1-6

Beskrivning: Återkalla en fördefinierad OS-lista. Listans längd måste vara mindre än eller lika med 100.

Argument: "name"

För OS L1-L6

 

1 - 6

 

"1" - "6"

 

'1' - '6'

För OS anpassad lista "name"

----- Max 5 tecken, siffror eller bokstäver. Börja med bokstäver och bokstäver måste vara versaler.

Exempel:

"ABCDE"

"R12"

"L1" blir anpassad L1 och inte OS L1

Kom ihåg: Python är dubbel precision. Python har support för fler siffror än i OS.

Exempel:

Exempelprogram:

Skapa en lista i OS.

LIST={1,2,3}

 

Kör Python App.

Skapa ett nytt program AA.

 

import ti_system as *

xlist=recall_list("LIST")

print xlist

 

Kör program AA.

Shell visar output.

 

[1.0, 2.0, 3.0]

y N

yK
ti_system
4:var=recall_list()


[Fns…]>Modul eller »
4:ti_system
4:var=recall_list()


import-kommandon finns i y N eller i
ti_system Modul-menyn.

 

var=recall_RegEQ()

 

Modul: ti_system

Syntax:var=recall_RegEQ()

Beskrivning: Återkallar variabeln RegEQ från CE OS. Regressionsekvationen måste vara beräknad i OS innan RegEQ återkallas i Python App.

Exempel:

Se exempelprogram: REGEQ1.

y N

yK
ti_system
4:var=recall_REGEQ()


[Fns…]>Modul eller »
4:ti_system
4:var=recall_REGEQ()


import-kommandon finns i y N eller i
ti_system Modul-menyn.

 

.remove(x)

 

Modul: Built-in

Syntax: listname.remove(item)

Beskrivning: Method remove() tar bort första instansen av ett objekt från en sekvens.

Exempel:

>>>listA = [2,4,6,8,6]

>>>listA.remove(6)

>>>print(listA)

[2,4,8,6]

y 9
List
7:.remove(x)

 

y N

 

[Fns…] > List
7:.remove(x)

 

return

 

Modul: Built-in

Syntax: return expression

Beskrivning: Ett return-kommando definierar värdet producerat av en funktion. Python-funktioner returnerar None som standard. Se även: def function ():

Exempel:

>>> def f(a,b):

return a*b

>>> f(2,3)

6

y N

 

[Fns…] > Func
1:def function():

 

[Fns…] > Func
2:return

 

.reverse()

 

Modul: Built-in

Syntax: listname.reverse()

Beskrivning: Vänder på ordningen av objekt i en sekvens.

Exempel:

>>>list1=[15,-32,4]

>>>list1.reverse()

>>>print(list1)

[4,-32,15]

y N

 

round()

 

Modul: Built in

Syntax: round(number, digits)

Beskrivning: Använd funktionen round för att returnera ett flyttal avrundat till specificerat antal siffror. Standard för siffror är 0 och returnerar närmaste heltal.

Exempel:

>>>round(23.12456)

23

>>>round(23.12456,3)

23.125

y N