C

ceil()

 

Modul: math

Syntax: ceil(x)

Beskrivning: Returnerar det minsta heltalet större än eller lika med x.

Exempel:

>>>from math import *

>>>ceil(34.46)

35

>>>ceil(678)

678

» Modul 1:math... Math
8:ceil()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math...Math
8:ceil()

 

import-kommandon finns i
y N

choice(sequence)

 

Modul: random

Syntax: choice(sequence)

Beskrivning: Returnerar slumpmässigt ett element från en icke-tom sekvens.

Exempel:

>>>from random import *

>>>listA=[2,4,6,8]

>>>choice(listA) #Ditt resultat kan bli ett annat.

4

» Modul
2:random...
Random
5:choice(sequence)

 

y N 

 

[Fns...] Modul
2:random...
Random 
5:choice(sequence)

 

import-kommandon finns i
y N

 

chr(integer)

 

Modul: Built-in

Syntax: chr(integer)

Beskrivning: Returnerar en sträng från ett inmatat heltal som representerar unicode-tecknet.

Se Python-dokumentationen för mer information.

Exempel:

>>> char(40)

'('

>>> char(35)

'#'

y N

 

class

 

Nyckelord

Beskrivning: Använd class för att skapa en klass. Se Python-dokumentationen för mer information.

y N

 

cls() clear screen

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.cls() clear screen

Beskrivning: Rensar Shell-skärmen för plottningen. Kortkommandon visas inte vid plottning.

Obs! plt.cls() har ett annorlunda beteende än ti_system module disp_clr().

Exempel:

Se exempelprogram: GRAPH.

y N

[Fns...]>Modul eller »
5:ti_plotlib...> Setup
2:cls()

[Fns...]>Modul eller »
5:ti_plotlib...> Draw
2:cls()


import-kommandon finns i y N eller i
ti_plotlib Setup-menyn.

 

color(r,g,b) 0-255

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.color(r,g,b) 0-255

Beskrivning: Ställer in färgen för all därpå följande grafik/plottning. (r,g,b)-värden måste anges 0-255. Specificerad färg används i plottvisning tills color() utförs igen med en annan färg.

Standardfärgen är svart vid import av ti_plotlib.

Exempel:

Se exempelprogram: COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul eller »
5:ti_plotlib...> Draw
1:color()


import-kommandon finns i y N eller i ti_plotlib Setup-menyn.

 

complex(real,imag)

 

Modul: Built-in

Syntax: complex(real,imag)

Beskrivning: Komplex taltyp

Exempel:

>>>z = complex(2, -3)

>>>print(z)

(2-3j)

>>>z = complex(1)

>>>print(z)

(1+0j)

>>>z = complex()

>>>print(z)

0j

>>>z = complex("5-9j")

>>>print(z)

(5-9j)

Obs! "1+2j" är rätt syntax. Mellanslag såsom "1 + 2j" kommer att visa en Exception (ett undantag).

y N

[Fns...]>Type>
5:complex()

 

continue

 

Nyckelord

Beskrivning: Använd continue i en for- eller while-loop för att avsluta den aktuella iterationen. Se Python-dokumentationen för mer information.

y N

 

cos()

 

Modul: math

Syntax: cos(x)

Beskrivning: Returnerar cos av x. Vinkelargumentet är i radianer.

Exempel:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

>>>cos(pi/2)

6.123233995736767e-17

Alternativt exempel:

>>>import math

>>>math.cos(0)

1.0

Obs! Python visar grundpotensform med e eller E. Vissa resultat från math i Python skiljer sig därför från de i CE-räknarens OS.

˜ Trig
4: cos()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math... > Trig
4:cos()

 

.count()

 

Modul: Built-in

Syntax: listname.count(objekt)

Beskrivning: count() är en metod som returnerar antalet förekomster av ett objekt i en lista, tupel, bytes, str, bytearray eller array.array objekt.

Exempel:

>>>listA = [2,4,2,6,2,8,2,10]

>>>listA.count(2)

4

y N