Python File Manager

File Manager (Filhanteraren) listar de Python AppVars som finns tillgängliga i RAM på din räknare. Du kan såväl skapa, redigera och köra program som navigera till Shell-gränssnittet.

I alpha-läge trycker du på valfri bokstav på knappsatsen för att hoppa till program som börjar med den bokstaven.

Tryck på ƒ om det behövs när A-indikatorn inte finns i statusfältet.

 

File Manager kortkommandon och menyer

Menyer

Tangenttryckning

Beskrivning

[Run]

o

Välj ett program med } eller . Välj sedan [Run] (Kör) för att exekvera ditt program.

[Edit]

p

Välj ett program med } eller . Välj sedan [Edit] (Redigera) för att visa programmet i Editorn och redigera ditt program.

[New]

q

Välj [New] (Nytt) för att ange ett nytt programnamn och fortsätta till Editorn för att mata in ditt nya program.

På skärmen [New] (Nytt), välj [Types] (Typer) (tryck på [zoom]), för att välja en typ av program. Genom att välja en typ av program kommer en mall med import-kommandon och ofta använda funktioner och metoder att klistras in i ditt nya program för den aktiviteten.

[Shell]

r

Välj [Shell] för att visa Shell-prompten (Python-tolken). Shell-gränssnittet kommer att vara i det aktuella tillståndet.

[Manage]

s

Välj [Manage] (Hantera) för att:

• Visa versionsnummer.

• Reproducera, ta bort eller byta namn på ett valt program.

• Visa skärmen About (Om).

• Avsluta appen. Använd även y 5

 

Skapa ett nytt program med programtypsmallar

 

Skapa ett nytt STEM-aktivitetsprogram med mallar

När TISTEMEN AppVar är laddad i Arkiv, visas menyobjektet ”TI STEM Project Helpers...” i menyn Select Program Type. Välj STEM-aktivitetsmall efter behov som hjälp för att påbörja ett nytt STEM-program.