Python Editor visas från ett valt program i File Manager (Filhanteraren) eller från Shell-gränssnittet. Editorn visar nyckelord, operatorer, kommentarer, strängar och indrag i färg. Snabbinklistring av vanliga Python nyckelord och funktioner finns tillgängliga såväl som direkt inmatning med knappsatsen och [a A #]-teckeninmatning. När du klistrar in kodblock såsom if.. elif.. else, erbjuder Editorn automatiska indrag vilka kan ändras efter behov allteftersom du skriver ditt program.
|
Programradens plats för markören.
Automatisk indragning av kodblock. Grå punkter som en visuell indikering av |
Markören är alltid i infoga-läge. Använd y och ƒ för att växla markör. Markörtillstånd är numeriskt, a och A. [del] uppför sig som bakåtsteg och borttagning av ett tecken.
|
|
Användbara verktyg för redigering och arbete i Shell-gränssnittet. Fullständig beskrivning nedan. |
|
|
Python Editor kortkommandon och menyer |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Menyer |
Tangenttryckning |
Beskrivning |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Fns…] |
o |
Välj [Fns…] för att ta fram menyer med ofta använda funktioner, nyckelord och operatorer. Ta även fram utvalt innehåll från math- och random-modulerna. Obs! y N är också bra för snabbinklistring. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[a A #] |
p |
Välj [a A #] för att ta fram en teckenpalett som ett alternativt sätt att mata in många tecken. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Tools] |
q |
Välj [Tools] (Verktyg) för att ta fram funktioner som hjälper dig vid redigering eller vid din interaktion med Shell-gränssnittet.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
[Run] |
r |
Välj [Run] (Kör) för att exekvera ditt program. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Files] |
s |
Välj [Files] för att visa File Manager. |
||||||||||||||||||||||||||