| 1. | Stäng av räknaren. |
| 2. | Tryck in och håll ned knapparna |
| 3. | Skärmen RESET OPTIONS (Återställ alternativ) visas. |
| 4. | För att ändra standardinställningarna, håll markören över önskad inställning och tryck på [enter]. |
Som standard:
| • | ANGLE ställs in på DEGREE |
| • | STAT DIAGNOSTICS ställs in på |
| • | DISABLE logBASE och DISABLE S( ställs in på |
| • | INAKTIVERA Numerisk lösare är inställd på NEJ |
| 5. | Tryck OK för att först validera eventuella laddade TI-appar och ställ sedan in provläget. När valideringen och inställningen av provläget är slutfört visas skärmen för att bekräfta.. |
| 6. | Tryck på vilken tangent som helst för att placera kalkylatorn i testläge. |
| 7. | Provlysdioden blinkar |
Obs:
| • | Statusraden är |
| • | Pic Vars och Image Vars inaktiveras. |
| • | Alla variabler som är lagrade i RAM och arkivminne tas bort. |
| 8. | På provräknaren, tryck på Œ för att verifiera att applikationerna är inaktiverade. Följande skärm visas: |
| 9. | På provräknaren, tryck på ¼ för att verifiera att programmen har inaktiverats. Följande skärm visas: |
| 10. | På provräknaren visas Pic Vars och Image Vars som inaktiverade. Följande skärm visas: |
| 11. | I minneshantering (y L, 2:Mem Management/Delete...) visas inaktiverade filer med ett olikhetstecken. |