Exempel på aktivitet – Ekvationssystemlösare

Använd denna aktivitet för att lära sig grunderna i appen.

Ett småföretag lånade 500 000 kr för att utöka sitt produktsortiment. En del av pengarna lånades till 9 % ränta, en del till 10 % och en del till 12 %. Hur mycket lånades vid varje procentsats om den årliga räntan var 52 000 kr och det lånade beloppet till 10 % var 2,5 gånger större än det lånade beloppet till 9 %?

Låt x = beloppet som lånades till 9 %

y = beloppet som lånades till 10 %

z = beloppet som lånades till 12 %

 

1. Vi ställer upp tre ekvationer för varje påstående:

x + y + z = 500,000

0,09x + 0,1y + 0,12z = 52 000

2,5x – y = 0

 

2. Tryck på Œ för att visa en lista med applikationer på din grafräknare.

 

3. Tryck på PlySmlt2. Informationsfönstret visas.

 

4. Tryck på valfri tangent för att fortsätta. HUVUDMENY visas.

5. Välj Ekvationssystemlösare.

 

6. Välj 3 ekvationer och 3 okända i skärmen på ekvationssystemlösaren. Klicka på NÄSTA för att fortsätta.

7. Ange koefficienterna för variablerna och konstanterna i ekvationen. Tryck på [enter] efter varje inmatning för att flytta markören till nästa position.

8. Välj LÖS (s) för att lösa ekvationssystemet. Du ser att företaget lånade 100 000 till 9 %, 250 000 till 10 % och 150 000 till 12 %.