Använd denna aktivitet för att lära sig grunderna i appen.
Tip: De olika alternativen som visas längst ned i fönstret kan du använda för att navigera och utföra specifika uppgifter. Du väljer ett alternativ genom att trycka på graftangenten under alternativet. Om du t ex vill välja [TBL] så trycker du på tangenten r.
1.
För att börja:
a)
Tryck på Œ.
b)
Välj Periodisk med hjälp av }†-tangenterna.
c)
Tryck på valfri tangent för att stänga välkomstskärmen.
2.
För att hitta ett specifikt grundämne:
a)
Använd |~}† för att hitta grundämnet.
b)
Tryck på [enter].
c)
Använd }†-tangenterna att granska och undersöka 15 egenskaper för det angivna grundämnet.
3.
Tryck på [TBL] (r) för att återgå till huvudskärmen för det Periodiska systemet.
4.
Tryck på [ALTERNATIV] (p).
5.
Välj GRAFEGENSKAPER.
6.
Välj ATOMRADIE.
7.
Välj |~ för att undersöka hur atomradie relaterar till varje grundämne (notera att grundämnessymbolen förändras i en av funktionstangenterna). Denna graf använder mönster för att visa olika områden; i det här fallet visas de grundämnen som upptar de undre delarna av varje område.
8.
Tryck på [TBL] (r ) för att återgå till huvudskärmen för det Periodiska systemet.