Menyer och funktioner

Välj alternativet Avsl app för att avsluta appen i det övre högra hörnet av Y=skärm. Välj 2:Avsl. Inequal vid prompten.
Apparna Inequality Graphing och Transformation Graphing kan inte köras samtidigt eftersom de utökar funktionssättet hos o-editorn. Om det uppstår en konflikt mellan apparna, följ anvisningarna för att avsluta den problematiska appen, vilket gör det möjligt för den andra appen att köra som en avancerad o-editor.

Menyer

Funktioner

Knappar för inställning av grafer och plottning

Y=

Visar "Y="-editorn där du kan mata in en eller flera olikheter för plottning och ändra grafens färg och linjestil.

X=

Ritar en vertikal ojämlikhet.

Fönster

Ställer in visningsfönstret för att ge den bästa visningen av din graf.

Zooma

Snabbjustering av skärmen till en fördefinierad inställning.

Spåra

Flytta markören längs den plottade funktionen med | och ~.

Graf

Visa grafen som du har definierat.

Inequality-menyn

INEQUALITY

 

1: Spåra punkt av intresse

Spåra punkter av intresse (såsom skärningspunkter) mellan relationer.

2: Skärning Olikhet

Visa skärningspunkten mellan olikheter och välja färg på skuggningen.

3: Union

Visa de kombinerade området för flera olikheter och välja färg på skuggningen.

4: Ursprunglig ShadeRes=

Återgå till den ursprungliga olikhetsgrafen.

5: Inequality App-hjälp

Hjälp för Inequality Graphing.

Menyn avsluta

1: Fortsätt

Fortsätt använda appen Inequality Graphing.

2: Avsluta

Avsluta appen.

3: Om

Visar en välkomstskärm med information om versionsnummer.