Exempel på aktivitet – Inequality Graphing

Använd denna aktivitet för att lära sig grunderna i appen.

1. För att börja:
a) Tryck på Œ.
b) Välj Inequalz.
c) Tryck på valfri tangent för att stänga välkomstskärmen.
Markören kommer att blinka över =-tecknet i den utvidgade Y=editorn.

OBS: Den sammanhangsberoende hjälptexten i statusfältet ger hjälp om sådant som:
VÄLJ RELATION:
| [enter]. (Se skärm.)

2. Tryck på |[enter] för att öppna en dialogruta i grafstil för att välja relation.
3. Tryck på för att flytta markören till Y.
4. Tryck på | eller ~ för att ändra val till "mindre än".
5. Tryck på för att markera OK.
6. Tryck på [enter].
OBS: Versionen av Inequality Graphing för TI-84 Plus CE använder samma dialogruta för inställningar i grafstil som operativsystemet. Den sammanhangsberoende hjälptexten i statusfältet indikerar TRYCK PÅ [<] ELLER [>] FÖR ATT VÄLJA ETT ALTERNATIV.
Versionen för TI-84 Plus C för relationsval använder genvägarna F1–F5 för att ändra typen av relation.

7. Tryck på ~ för att flytta markören och skriv
Y1 <2x-3.

8. Repetera stegen ovan för att förändra relationen för Y2 till "större än" och skriv
Y2 > -2X+5.

9. Tryck på s för att se de skuggade olikheterna.
OBS: Den sammanhangsberoende hjälptexten i statusfältet visar INEQUALITY MENY: y /. Den här menyn innehåller verktyg för skärning av olikheter och andra funktioner. Versionen för TI-84 Plus C visar dessa verktyg som genvägarna [F1]–[F5] på grafskärmen.

10. För att hitta skärningspunkten för de två olikheterna:
a) Tryck på y /.
b) Tryck på ~ för att öppna INEQUALITY-menyn.
c) Välj 2:Skärning Olikhet.

Anmärkning:

Du kan ändra färgen för skärningen genom att trycka på [<] eller [>] när färgsnurran till höger på skärmen blinkar.
Använd funktionerna i INEQUALITY-menyn för att Spåra punkt av intresse, vilket ger skärningspunkterna för gränserna för de regioner som skuggade.
Använd funktionen Union i INEQUALITY-menyn för att visa unionen av regionerna. Använd Ursprunglig Shade för att visa regionernas ursprungliga skuggning.

OBS: Funktionerna i Inequality-menyn nås med kortkommandona [F1]-[F5] på grafskärmen i versionen för TI-84 Plus C.

11. För att undersöka skärningspunkterna mellan gränserna för de två områdena:
a) Tryck på y /.
b) Tryck på ~ för att öppna INEQUALITY-menyn.
c) Välj 1: Spåra punkt av intresse.

Anmärkning:

Eftersom både Y1 och Y2 är strikta olikheter, är den använda notationen Y i uttrycksområdet1, Y2, som kallas en punkt av intresse. Om en punkt av intresse är en skärningspunkt för en gräns som ingår i området kommer notationen att visa skärningspunktssymbolen.
Om mer än en punkt av intresse ligger i graf-området, kan piltangenterna användas för att spåra punkt till punkt. Inte alla punkter av intresse kan lokaliseras om gränserna är icke-linjära.