Exempel på aktivitet – Vernier EasyData™

Använd denna aktivitet för att lära sig grunderna i appen.

1. Anslut temperaturgivaren Vernier EasyTemp™ till räknaren. Efter ett par sekunder visas huvudfönstret för Vernier EasyData™. Huvudfönstret visar det aktuella läget för Vernier EasyData™ och nuvarande givaravläsning i mätarformat.
2. Välj Start för att påbörja datainsamlingen och vänta sedan fem sekunder.

3. Håll i spetsen på givaren Vernier EasyTemp™ i ungefär 30 sekunder Grafen visar temperaturen allteftersom den ändras.

 

4. Välj Stop för att avbryta datainsamlingen. Vernier EasyData™ visar en skalförändrad graf med de insamlade temperaturerna.

5. Tryck flera gånger på ~ för att flytta markören till höger och observera temperaturen vid varje datapunkt.
6. När du är klar med utforskandet av grafen väljer du Main för att återgå till huvudfönstret för Vernier EasyData™.

 

Tips: Välj [Anlyz] (q) på grafskärmen för att se alla funktioner för att analysera data.

Tips: Tryck [Setup] (p) på huvudfönstret med givaravläsningen i mätarformat för välja mellan olika aktiveter som är utformade för den anslutna givaren.

 

7. Välj Quit. Ett meddelande indikerar att Vernier Easydata ™ har lagrat de insamlade data i räknarens listor.