Exempel på aktivitet – Ränta på ränta

Använd denna aktivitet för att lära sig grunderna i appen.

1. Tryck på Œ.
2. Välj CelSheet från Applikationsmenyn.
Välkomstskärmen visas.
3. Tryck på valfri tangent förutom y 5 för att stänga välkomstskärmen.

Hjälpskärmen visas.
Funktionstangenterna aktiverar kalkylbladsfunktionerna (Markera område, Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Meny).
Knapparna ¿ och K ändras för att ge snabb tillgång till vanliga kalkylbladstecken (= för att skriva en formel, $ för att lägga till en absolut referens).

CellSheet Hjälp

ÅTGÄRD

TRYCK PÅ DENNA TANGENT

=

¿

$

RCL o ch K

Markera område

^

Klipp ut

_

Kopiera

`

Klistra in

a

Meny

b

Hämta cell

Œ

Tryck på valfri tangent

 

1. Tryck på valfri tangent för att visa kalkylbladet.
Redigeringsraden med cellreferensen visas på vänster sida.
Funktionstangenten Meny visas ovanför [F5], enligt listan i hjälpskärmen för CellSheet.

OBS:

Tryck på pilarna för att se att markören flyttas från cell till cell. Cellreferensen på vänster sida om redigeringsraden ändras medan markören flyttar runt.
Använd ƒ med piltangenterna för att flytta upp, ned, vänster och höger en skärm i taget.
Använd piltangenterna för flytta in i en rad- eller kolumnrubrik för att välja hela raden eller rubriken, eller in i det övre vänstra hörnet för att visa filnamnet på redigeringsraden.

 

2. Bläddra till cell A1. Tryck på [enter].
Markören är aktiv på redigeringsraden och funktionstangenten försvinner så att du kan redigera hela raden.
3. Ange ett kapitalbelopp, till exempel: 1 000.
4. Tryck på [enter].

5. Markören har flyttats ner till cell A2. Ange en årlig ränta, till exempel: 0,06. Tryck på [enter].

6. För att skapa en tidskolumn:
a) Bläddra till cell B1 och skriv “ÅR (med ƒ-tangenten eller Alpha-låset y7,vid behov).
OBS: Du måste lägga till ett citationstecken (”) före ordet ÅR. Citationstecknet talar om för CellSheet att behandla detta som text istället för en variabel.
b) Tryck på [enter].

7. För att ange tidsperioder med hjälp av en formel:
a) I cell B2, tryck på À för att ange år 1.
b) Tryck på [enter] för att flytta till cell B3.
c) Tryck på [enter] för att flytta markören till redigeringsraden.
d) Skriv in den första formeln =B2+1. (Se kortkommandona på skärmen för =-tecknet a.)
e) Tryck på [enter].
Cellen ska visa värdet 2 för år 2.
f) Tryck på uppåtpilen för att se formeln på redigeringsraden för den aktuella cellen.
OBS: Du kan kopiera formeln längs kolumnen. Se CellSheet Hjälp för kortkommandona kopiera `, välja område ^ och klistra in a.

8. Skapa en talföljd med hjälp av alternativet Talföljd från menyn Alternativ:
a) Tryck på för att flytta till B4.
b) Tryck på b för att öppna menyn.
c) Välj 3:Alternativ..., därefter 3:Talföljd....
Inmatningsskärmen visas.
d) Fyll i fälten enligt anvisningarna på skärmen.
e) Bläddra till Inmatnings-området.
f) Tryck på [enter].
En talföljd från 3 till 10 fylls i från cell B4 och nedåt.

 

9. Skapa en kolumn för saldot.
a) Tryck på tangenterna } och ~ för att bläddra till cell C1 och skriv “SALDO (med hjälp av ƒ-tangenten eller Alpha-låset y 7, vid behov).
b) Tryck på [enter].

10. För saldot vid slutet av år 1:
a) I cell C2, tryck på [enter] för att flytta markören till redigeringsraden.
b) Skriv in formeln =$A$1*(1+$A$2)^B2.
OBS: För att kunna kopiera formeln längs kolumnen måste du använda $-tecknet för att skapa en absolut referens till cellerna A1 och A2 så att originalvärdet och räntan är samma i varje kopierad formel. (Se kortkommandon på skärmen för =-tecknet a och $ `när du redigerar en cell.)
c) Tryck på [enter].

För att se hur saldot växer med tiden, kopiera cell C2 och klistra in den i området C3:C11 på följande sätt:

11. För att kopiera cell C2:
a) När markören är i cell C2, tryck på OMRÅDE ^.
b) Tryck på KOPIERA `.

12. För att välja område:
a) Tryck på -tangenten för att bläddra till cell C3.
b) Tryck på OMRÅDE ^ för att välja ett område att kopiera till (visas ej).
c) Tryck på -tangenten för att välja cellerna i området C3:C11.
d) Tryck på KLISTRA IN a för att klistra in i detta område.

13. Efter att ha sett saldot växa, experimentera genom att förändra räntan i cell A2. Bläddra helt enkelt till cell A2, ändra siffran och se hur alla saldovärden uppdateras. Du kan även experimentera genom att förändra kapitalet från början.