Strängfunktioner och instruktioner i KATALOGEN

Visa strängfunktioner och instruktioner i KATALOGEN

Strängfunktioner och instruktioner är endast tillgängliga från KATALOGEN. Tabellen nedan listar strängfunktioner och instruktioner i den ordning de visas bland de andra objekten på KATALOG-menyn. Uteslutningstecknen i tabellen indikerar förekomsten av ytterligare KATALOG-objekt.

KATALOG

 

...

 

Ekv4Sträng(

Konverterar en ekvation till en sträng.

...

 

uttr(

Konverterar en sträng till ett uttryck.

...

 

iSträng(

Ger platsnumret för ett tecken.

...

 

längd(

Ger längden på ett strängtecken.

...

 

Sträng4Ekv(

Konverterar en sträng till en ekvation.

sub(

Ger en strängdelmängd som en sträng.

...

 

Sammanlänkning

Följ dessa steg för att sammanlänka två eller fler strängar.

1. Mata in sträng1, vilken kan vara en sträng eller ett strängnamn.
2. Tryck på Ã.
3. Mata in sträng2, vilken kan vara en sträng eller ett strängnamn. Om nödvändigt, tryck på Ã och mata in sträng3, och så vidare.

sträng1+sträng2+sträng3...

4. Tryck på Í för att visa strängarna som en enda sträng.

Välja en strängfunktion från KATALOGEN

För att välja en strängfunktion eller instruktion och klistra in den på den aktuella skärmen, följ stegen för att välja ett objekt från KATALOGEN.

Ekv4Sträng(

Ekv4Sträng( konverterar en ekvation till en sträng. Ekvationen måste vara lagrad i en VARS Y-VARS-variabel. Yn innehåller ekvationen. Strn (från Str1 till Str9, eller Str0) är den strängvariabel i vilken du vill lagra ekvationen.

Ekv4Sträng(Yn, Strn)

uttr(

uttr( konverterar teckensträngen i sträng till ett uttryck och exekverar det. sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel.

uttr(sträng)

iSträng(

iSträng( ger teckenpositionen i sträng för det första tecknet i delsträng. sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel. start är en valfri teckenposition där sökningen ska starta: standardinställningen är 1.

iSträng(sträng,subSträng[,start])

Obs: Om sträng inte innehåller delsträng, eller start är större än längden på sträng, ger iSträng( 0.

längd(

längd( ger antalet tecken i sträng. sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel.

Obs: En instruktion eller ett funktionsnamn, till exempel sin( eller cos(, räknas som ett tecken:

längd(sträng)

Sträng4Ekv(

Sträng4Ekv( konverterar sträng till en ekvation och lagrar ekvationen i Yn. sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel. Sträng4Ekv( är inversen av Ekv4Sträng(.

Sträng4Ekv(sträng,Yn)

sub(

sub( ger en sträng som är en deluppsättning av en befintlig sträng. sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel. börja är positionsnumret för det första tecknet i deluppsättningen. längd( är antalet tecken i deluppsättningen.

sub(sträng,början,längd)

Mata in en funktion för plottning under programexekvering

I ett program kan du mata in en funktion för plottning under programexekvering med hjälp av dessa kommandon.

Obs: När du exekverar detta program, mata in en funktion för lagring i Y3 vid prompten ENTRY=.