Följ dessa steg för att bläddra och välja ett KATALOG-objekt.
| 1. | Tryck på y N för att visa KATALOGEN. |
4:an i den första kolumnen är valmarkören.
| 2. | Tryck på † eller } för att bläddra KATALOGEN tills valmarkören pekar på önskat objekt. |
| • | För att hoppa till det första objektet som börjar med en viss bokstav, tryck på den bokstaven med alpha-lock aktiverat. |
| • | Objekt som börjar med en siffra är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven efter siffran. Till exempel hör 2‑PropZTest( till de objekt som börjar med bokstaven P. |
| • | Funktioner som visas som symboler, såsom +, L1, < och $(, följer det sista objektet som börjar med Z. För att hoppa till den första symbolen, !, tryck på [q]. |
| 3. | Tryck på Í för att klistra in objektet på den aktuella skärmen. |
Obs:
| • | Från början av menyn KATALOG, tryck på } för att flytta till slutet. Från slutet, tryck på † för att flytta till början. |
| • | När din TI-84 Plus CE-T är i MathPrint™-läge klistrar många funktioner in MathPrint™-mallen på Start-skärmen. Till exempel klistrar abs( in mallen för absolutbelopp på Start-skärmen i stället för abs(. |
|
|
|